DOCA0006FR-07

Entrées logiques

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

0x1C69

7274

R

1

UInt16

Mode de contrôle de l’entrée numérique 1 :

  • 0 = Normal (état d’entrée)
  • 2 = Commande multitarif
  • 3 = Mesures d’entrée
  • 5 = Réinitialisation de l’énergie (énergie partielle, énergie par tarif, énergie par phase)

0x1C81

7298

R

1

UInt16

Mode de contrôle de l’entrée numérique 2 :

0x22C8

8905

R

2

Binaire

État de l’entrée numérique :

  • 0 = Relais ouvert
  • 1 = Relais fermé
  • Bit 1 = État DI1
  • Bit 2 = État DI2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?