DOCA0006FR-07

Journal d’énergie

L’appareil fournit des journaux d’énergie. Le journal d’énergie quotidien peut être lu comme un fichier journal. Les 3 types de journaux d’énergie peuvent être lus comme des registres.

Le tableau suivant indique le nombre maximum d’entrées de chaque journal :

Type de journal

Nombre maximum d’entrées stockées

Journal d’énergie (quotidien)

45

Journal d’énergie (hebdomadaire)

30

Journal d’énergie (mensuel)

13

L’appareil fournit un journal de l’énergie active accumulée.

Le tableau suivant présente la structure des entrées du journal d’énergie :

Entrée du journal

Date et heure journal 4 registres

Valeur d’énergie 4 registres

Les 3 types de journal sont :

  • Quotidien : L’intervalle d’enregistrement est de 1 jour. L’enregistrement commence tous les jours à 8h00 et l’énergie active accumulée au cours des 24 heures précédentes est enregistrée.

  • Hebdomadaire : L’intervalle d’enregistrement est de 1 semaine. L’enregistrement commence tous les dimanches à 8h00 et l’énergie active accumulée au cours de la semaine précédente est enregistrée.

  • Mensuel : L’intervalle d’enregistrement est de 1 mois. L’enregistrement commence à 8h00 le premier jour de chaque mois et l’énergie active accumulée au cours du mois précédent est enregistrée.

Vous pouvez utiliser l’afficheur pour configurer le journal d’énergie. Les journaux quotidien, hebdomadaire et mensuel sont activés ou désactivés ensemble pendant la configuration. Cependant, l’accumulation d’énergie commence toujours à partir de la durée d’enregistrement prédéfinie et non à l’heure d’enregistrement activée.

Vous pouvez accéder aux journaux quotidien, hebdomadaire et mensuel en lisant les registres.

NOTE:
  • Si l’utilisateur ne règle pas la date et l’heure après la réinitialisation de la date et de l’heure suite à une coupure de courant, l’énergie continue de s’accumuler. Une fois la date et l’heure réglées et la durée d’enregistrement atteinte, toute l’énergie accumulée est écrite dans le journal.

  • Si vous réinitialisez la date, les entrées du journal dont la date est postérieure à la date de réinitialisation ne sont pas effacées.

  • Lorsque la durée d’enregistrement est atteinte, l’appareil vérifie l’état d’activation/désactivation du journal d’énergie. L’appareil enregistre l’énergie accumulée si l’état est Activé et la rejette si l’état est Désactivé. L’énergie accumulée est remise à zéro.

  • Le journal d’énergie est circulaire. Si le nombre d’entrées de journal dépasse le maximum, les entrées les plus anciennes sont écrasées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?