DOCA0006FR-07

Format des tableaux

Les tableaux de registres contiennent les colonnes suivantes :

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Units

Plage

Description

  • Adresse : adresse de registre 16 bits en format hexadécimal. L’adresse est la donnée utilisée dans la trame Modbus.

  • Registre : numéro de registre 16 bits en format décimal (registre = adresse + 1).

  • Action : propriété lecture/écriture/écriture selon commande du registre.

  • Taille : taille des données au format Int16.

  • Type : type de données d’encodage.

  • Unités : unité de la valeur du registre.

  • Plage : valeurs autorisées pour cette variable, généralement un sous-ensemble des valeurs autorisées pour le format.

  • Description : fournit des informations sur le registre et sur les valeurs applicables.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?