DOCA0006IT-07

Formato tabelle

Le tabelle dei registri presentano le colonne seguenti.

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Intervallo

Descrizione

  • Indirizzo: un indirizzo di registro a 16 bit in esadecimale. L'indirizzo rappresenta i dati utilizzati nel frame Modbus

  • Registro: un numero di registro a 16 bit in decimali (registro = indirizzo + 1)

  • Azione: proprietà di lettura/scrittura/scrittura su comando del registro

  • Dimensioni: dimensioni dei dati in Int16

  • Tipo: tipo di dati di codifica

  • Unità: unità del valore di registro

  • Intervallo: valori consentiti per questa variabile, generalmente un sottoinsieme di quanto consentito dal formato

  • Descrizione: informazioni sul registro e sui valori applicati

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?