DOCA0006DE-07

Tabellenformat

Registertabellen enthalten die folgenden Spalten:

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Units

Bereich

Beschreibung

  • Adresse: Eine 16-Bit-Registeradresse im Hexadezimalformat. Bei der Adresse handelt es sich um die Daten, die im Modbus-Frame verwendet werden.

  • Register: Eine 16-Bit-Registernummer im Dezimalformat (Register = Adresse + 1).

  • Aktion: Die „Lesen/Schreiben/Schreiben auf Befehl“-Eigenschaft des Registers.

  • Größe: Die Datengröße in Int16.

  • Art: Der Codierungsdatentyp.

  • Einheiten: Die Einheit des Registerwerts.

  • Bereich: Die für diese Variable erlaubten Werte – normalerweise eine Untergruppe der für das Format zulässigen Daten.

  • Beschreibung: Enthält Informationen über das Register und die zutreffenden Werte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?