DOCA0006ES-07

Formato de tablas

Las tablas de registro constan de las siguientes columnas:

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Rango

Descripción

  • Dirección: Una dirección de registro de 16 bits en hexadecimales. La dirección es el dato usado en la trama Modbus.

  • Registro: Un número de registro de 16 bits en decimales (registro = dirección + 1).

  • Acción: La propiedad de lectura/escritura/escritura del registro.

  • Tamaño: El tamaño de datos en Int16.

  • Tipo: El tipo de datos de codificación.

  • Unidades: La unidad del valor de registro.

  • Rango: Los valores permitidos para esta variable, normalmente un subconjunto de los que permite el formato.

  • Descripción: Proporciona información acerca del registro y los valores aplicados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?