DOCA0006ES-07

Registro de energía

La central de medida ofrece registros de energía. El registro diario de energía puede leerse como archivo de registro. Los tres tipos de registro de energía pueden leerse como registros.

La siguiente tabla muestra el número máximo de entradas de cada registro:

Tipo de registro

Máximo de registros almacenados

Registro de energía (diario)

45

Registro de energía (semanal)

30

Registro de energía (mensual)

13

La central de medida incluye el registro de la energía activa acumulada.

La siguiente tabla muestra la estructura de entrada de registros de energía:

Entrada de registros

Cuatro registros de fecha/hora de registro

Cuatro registros de valor de energía

Los tres tipos de registro son:

  • Día: El intervalo de registro es de un día. El registro se produce a las 8:00 h de cada día y se registra la energía activa acumulada de las últimas 24 horas.

  • Semana: El intervalo de registro es de una semana. El registro se produce a las 8:00 h de cada domingo y se registra la energía activa acumulada de la última semana.

  • Mes: El intervalo de registro es de un mes. El registro se produce a las 8:00 h del primer día de cada mes y se registra la energía activa acumulada del último mes.

Debe utilizar la pantalla para configurar el registro de energía. Los registros de día, semana y mes se activan o desactivan a la vez durante la configuración. Sin embargo, la acumulación de energía siempre comienza a la hora de registro fijada, y no a la hora del registro activada.

Es posible acceder a los registros de día, semana y mes leyendo los registros.

NOTA:
  • Si el usuario no establece la fecha/hora tras los restablecimientos de fecha/hora debidos a una interrupción de alimentación anterior, la energía sigue acumulándose. Una vez que se ha establecido la fecha/hora y se ha alcanzado la hora de registro, toda la energía acumulada se escribe en el registro.

  • Al restablecer la fecha, las entradas de registro con una fecha posterior a la fecha del restablecimiento no se eliminan.

  • Cuando se alcanza la hora de registro, la central de medida comprueba el estado activo/desactivado del registro de energía. La central de medida registra la energía acumulada si el estado es "activado" y la descarta cuando el estado es "desactivado". La energía acumulada se restablece en 0.

  • El registro de energía es circular. Si el número de entradas de registro supera el máximo, las entradas de registro más antiguas se sobrescriben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?