DOCA0006DE-07

Energieprotokoll

Das Messgerät stellt Energieprotokolle bereit. Das Energie-Tagesprotokoll kann als Protokolldatei ausgelesen werden. Die drei Energieprotokolltypen können als Register ausgelesen werden.

Die folgende Tabelle enthält die maximale Anzahl von Einträgen für jedes Protokoll:

Protokolltyp

Max. Anzahl gespeicherter Einträge

Energieprotokoll (täglich)

45

Energieprotokoll (wöchentlich)

30

Energieprotokoll (monatlich)

13

Das Messgerät verfügt über ein Protokoll für die kumulierte Wirkenergie.

Die Eintragsstruktur des Energieprotokolls ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Protokolleintrag

Protokolldatum/-uhrzeit 4 Register

Energiewert 4 Register

Die drei Protokolltypen sind:

  • Tag: Das Protokollintervall beträgt 1 Tag. Die Protokollierung erfolgt täglich um 8:00 Uhr und die kumulierte Wirkenergie der vorhergehenden 24 Stunden wird protokolliert.

  • Woche: Das Protokollintervall beträgt 1 Woche. Die Protokollierung erfolgt jeden Sonntag um 8:00 Uhr und die kumulierte Wirkenergie der vorhergehenden Woche wird protokolliert.

  • Monat: Das Protokollintervall beträgt 1 Monat. Die Protokollierung erfolgt an jedem ersten Tag des Monats um 8:00 Uhr und die kumulierte Wirkenergie des vorhergehenden Monats wird protokolliert.

Sie müssen das Energieprotokoll über das Display konfigurieren. Die Tages-, Wochen- und Monatsprotokolle werden während der Konfiguration gemeinsam aktiviert oder deaktiviert. Die Energiekumulierung beginnt jedoch immer zur festgelegten Protokollierungszeit und nicht zum Zeitpunkt der Protokollaktivierung.

Sie können auf das Tages-, Wochen- und Monatsprotokoll zugreifen, indem Sie die entsprechenden Register auslesen.

HINWEIS:
  • Wenn das Datum und die Uhrzeit nach einer Zurücksetzung des Datums und der Uhrzeit aufgrund einer vorherigen Spannungsunterbrechung nicht vom Benutzer wieder eingestellt wird, so wird die Kumulierung der Energie fortgesetzt. Wenn Datum und Uhrzeit eingestellt wurden und die Protokollzeit erreicht ist, wird die gesamte kumulierte Energie in das Protokoll geschrieben.

  • Wenn Sie das Datum zurücksetzen, werden die Protokolleinträge mit einem Protokolldatum nach dem Rücksetzdatum nicht gelöscht.

  • Wenn die Protokollzeit erreicht ist, prüft das Messgerät den Aktivierungsstatus des Energieprotokolls. Das Messgerät protokolliert die kumulierte Energie, wenn der Status auf „Aktiviert“ eingestellt ist, und verwirft sie, wenn der Status auf „Deaktiviert“ eingestellt ist. Die kumulierte Energie wird auf 0 zurückgesetzt.

  • Das Energieprotokoll funktioniert als Ringspeicher. Wenn die Anzahl der Protokolleinträge den zulässigen Höchstwert überschreitet, werden die ältesten Protokolleinträge überschrieben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?