Hardwareanforderungen
Die folgenden PC-Hardwareanforderungen werden für die Installation der TeSys island DTM Library empfohlen:
|
Komponenten |
Mindestanforderung |
Empfohlene Anforderung |
|---|---|---|
|
Prozessor |
Pentium 4 oder Core 2 Duo, 2 GHz |
Intel® Core™ i3 |
|
RAM |
2 GB |
4 GB |
|
Anzeige |
Auflösung: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 und 1920 x 1080 Pixel |
Auflösung: 1600 x 1900 und 1920 x 1080 Pixel |
|
DPI: 96 (100 %) und 120 (125 %) |
DPI: 96 (100 %) und 120 (125 %) |
|
|
Freier Festplattenspeicherplatz auf dem Systemlaufwerk |
1 GB |
2 GB |