DOCA0127ZH-03

附录

本附录显示与 LTMR 控制器和 LTME 扩展模块相关的技术数据。

LTMR 控制器的技术规格

技术规格

LTMR 控制器符合下列规格要求:

认证*

UL、CSA、IEC、CTIC’K、CCC、NOM、EAC、IACS E10(BV、DNV-GL、RINA、ABS)、ATEX

符合标准

IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-4-1、CSA C22.2 编号 60947-4-1、IACS E10

欧洲共同体指令

CE 标记符合低电压 (LV) 和电磁兼容性 (EMC) 指令的基本要求。

额定绝缘电压 (Ui)

符合 IEC/EN 60947-1

过电压类别 III,污染等级:3

690 V

符合 UL 60947-4-1,CSA C22.2 编号 60947-4-1

600 V

额定脉冲耐受电压 (Uimp)

符合 IEC60947-1 8.3.3.4.1 第 2 段

220 V 电源、输入和输出电流

4.8 kV

24 V 电源、输入和输出电流

0.91 kV

通讯电路

0.91 kV

PTC 和 GF 电路

0.91 kV

承受短路

符合 IEC60947-4-1

100 kA

防护等级

符合 IEC60947-1(防止直接接触)

IP20

防护处理

IEC/EN 60068

"TH"

IEC/EN 60068-2-30

周期湿度

12 次循环

IEC/EN 60068-2-11

盐雾

48 小时

设备的环境气温

储存

-40…+80 °C (-40…176 °F)

工作

-20…+60 °C (-4…140 °F)

最大运行高度

接受的降容

4500 m (14,763 ft)

不降容

2000 m (6,561 ft)

防火

符合 UL 94

V2

符合 IEC60695-2-1

(支持活动组件的部件)

960 °C (1,760 °F)

(其他组件)

650 °C (1,202 °F)

半正弦机械冲击脉冲 = 11 ms

符合 IEC60068-2-27*

15 gn

抗振性

符合 IEC60068-2-6*

安装的面板

4 gn

安装的 DIN 滑轨

1 gn

对静电释放的抗干扰性

符合 EN61000-4-2

通过空气

8 kV 级别 3

表面

6 kV 级别 3

对于辐射场的抗干扰性

符合 EN61000-4-3

10 V/m 级别 3

对于快速瞬变脉冲群的抗干扰性

符合 EN61000-4-4

电源线和继电器输出上

4 kV 级别 4

其他所有电路

2 kV 级别 3

对于无线电场的抗干扰性

符合 EN61000-4-6*

10 V rms 级别 3

电涌防护

符合 IEC/EN 61000-4-5

共模

差分模式

电源线和继电器输出

4 kV (12 Ω/9 F)

2 kV (2 Ω/18 F)

24 Vdc 输入和电源

1 kV (12 Ω/9 F)

0.5 kV (2 Ω/18 F)

100...240- Vac 输入和电源

2 kV (12 Ω/9 F)

1 kV (2 Ω/18 F)

通讯

2 kV (12 Ω/18 F)

温度传感器 (IT1/IT2)

1 kV (42 Ω/0.5 F)

0.5 kV (42 Ω/0.5 F)

控制电压特性

For Translator in French: Vac is translated V CC (instead of V CA)

LTMR 控制器具有以下控制电压特性:

控制电压

24 Vdc

100...240 Vac

功率消耗

符合 IEC/EN 60947-1

56...127 mA

8...62.8 mA

控制电压范围

符合 IEC/EN 60947-1

20.4...26.4 Vdc

93.5...264 Vac

过流保护

24 V 保险丝 0.5 A gG

100...240 V 保险丝 0.5 A gG

防止短暂中断

3 毫秒

3 毫秒

防止电压骤降

符合 IEC/EN 61000-4-11

UC 最小值的 70%,500 ms

UC 最小值的 70%,500 ms

逻辑输入特性

额定输入值

电压

24 Vdc

100...240 Vac

电流

7 mA

  • 100 Vdc 时 3.1 mA

  • 240 Vdc 时 7.5 mA

输入限制值

在状态 1

电压

15 V 最小值

79 V < V < 264 V

电流

2 mA 最小值到 15 mA 最大值

2 mA 最小值(110 Vac 时)至 3 mA 最小值(220 Vac 时)

在状态 0

电压

5 V 最大值

0 V < V < 40 V

电流

15 mA 最大值

15 mA 最大值

响应时间

改为状态 1

15 ms

25 毫秒

改为状态 0

5 毫秒

25 毫秒

符合 IEC 61131-1

类型 1

类型 1

输入类型

电阻式

电容式

逻辑输出特性

额定绝缘电压

300 V

交流额定热负载

250 Vac / 5 A

直流额定热负载

30 Vdc/5 A

交流额定值 15

480 VA,运行 500,000 次,Ie(最大值)= 2 A

直流额定值 13

30 W,运行 500,000 次,Ie(最大值)= 1.25 A

相关的熔断器保护

gG(4 A 时)

最大运行速率

1,800 个周期/小时

最大频率

2 Hz(2 个周期/秒)

响应时间关闭

< 10 ms

响应时间打开

< 10 ms

接触评级

B300

海拔降额

下表提供电介质强度和最大运行温度根据高度所应用的降额。

纠正的高度因数

2000 m (6,561.68 ft)

3000 m (9,842.52 ft)

3500 m (11,482.94 ft)

4000 m (13,123.36 ft)

4500 m (14,763.78 ft)

电介质强度 Ui

1

0.93

0.87

0.8

0.7

最高运行温度

1

0.93

0.92

0.9

0.88

LTME 扩展模块的技术规格

技术规格

LTME 扩展模块符合下列规格要求:

认证*

UL、CSA、IEC、CTIC’K、CCC、NOM、EAC、IACS E10(BV、DNV-GL、RINA、ABS)、ATEX

符合标准

IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-4-1、CSA C22.2 编号 60947-4-1、IACS E10

欧洲共同体指令

CE 标记。符合低电压 (LV) 和电磁兼容性 (EMC) 指令的基本要求。

额定绝缘电压 (Ui)

符合 IEC/EN 60947-1

过电压类别 III,污染等级:3

电压输入 690 V UI

符合 UL 60947-4-1,CSA C22.2 编号 60947-4-1

电压输入 600 V UI

额定脉冲耐受电压 (Uimp)

符合 IEC60947-1 8.3.3.4.1 第 2 段

220 V 输入电路

4.8 kV

24 V 输入电路

0.91 kV

通讯电路

0.91 kV

电压输入电路

7.3 kV

防护等级

符合 60947-1(防止直接接触)

IP20

防护处理

IEC/EN 60068

"TH"

IEC/EN 60068-2-30

周期湿度

12 次循环

IEC/EN 60068-2-11

盐雾

48 小时

设备的环境气温

储存

-40…+80 °C (-40…176 °F)

运行*

>40 毫米(1.57 英寸)间距

-20…+60 °C (-4…140 °F)

<40 毫米(1.57 英寸)但 >9 毫米(0.35 英寸)间距

-20…+55 °C (-4…131 °F)

<9 毫米(0.35 英寸)间距

-20…+45 °C (-4…113 °F)

最大运行高度

接受的降容

4500 m (14,763 ft)

不降容

2000 m (6,561 ft)

防火

符合 UL 94

V2

符合 IEC60695-2-1

(支持活动组件的部件)

960 °C (1,760 °F)

(其他组件)

650 °C (1,202 °F)

半正弦机械冲击脉冲 = 11 ms

符合 IEC60068-2-27*

30 g 三个轴、六个方向

抗振性

符合 IEC60068-2-6*

5 gn

对静电释放的抗干扰性

符合 EN61000-4-2

通过空气

8 kV 级别 3

表面

6 kV 级别 3

对于辐射场的抗干扰性

符合 EN61000-4-3

10 V/m 级别 3

对于快速瞬变脉冲群的抗干扰性

符合 EN61000-4-4

所有电路

4 kV 级别 4

所有电路均为 2 kV

对于无线电场的抗干扰性

符合 EN61000-4-6*

10 V rms 级别 3

电涌防护

符合 IEC/EN 61000-4-5

共模

差分模式

100...240 Vac 输入

4 kV (12 Ω)

2 kV (2 Ω)

24 Vdc 输入

1 kV (12 Ω)

0.5 kV (2 Ω)

通讯

1 kV (12 Ω)

逻辑输入特性

控制电压

24 Vdc

115...230 Vac

额定输入值

电压

24 Vdc

100...240 Vac

电流

7 mA

  • 100 Vdc 时 3.1 mA

  • 240 Vdc 时 7.5 mA

输入限制值

在状态 1

电压

15 V 最大值

79 V < V < 264 V

电流

2 mA 最小值到 15 mA 最大值

2 mA 最小值(110 Vac 时)至 3 mA 最小值(220 Vac 时)

在状态 0

电压

5 V 最大值

0 V < V < 40 V

电流

15 mA 最大值

15 mA 最大值

响应时间

改为状态 1

15 ms(仅输入)

25 ms(仅输入)

改为状态 0

5 ms(仅输入)

25 ms(仅输入)

符合 IEC 61131-1

类型 1

类型 1

输入类型

电阻式

电容式

海拔降额

下表提供电介质强度和最大运行温度根据高度所应用的降额。

纠正的高度因数

2000 m (6,561.68 ft)

3000 m (9,842.52 ft)

3500 m (11,482.94 ft)

4000 m (13,123.36 ft)

4500 m (14,763.78 ft)

电介质强度 Ui

1

0.93

0.87

0.8

0.7

最高运行温度

1

0.93

0.92

0.9

0.88

测量和监控功能的特性

测量值

参数

精度*

断电时保存的值

L1 电流 (A)

L2 电流 (A)

L3 电流 (A)

L1 电流比 (% FLC)

L2 电流比 (% FLC)

L3 电流比 (% FLC)

  • 8 A 和 27 A 型号为 +/–1%

  • 100 A 型号为 +/–2%

接地电流比 (% FLCmin)

  • 内部接地电流:

    对于大于以下值的接地电流为 +/–10...20%:

    • 0.1 A(8 A 型号)

    • 0.2 A(27 A 型号)

    • 0.3 A(100 A 型号)

  • 外部接地电流:大于 +/–5% 或 +/–0.01 A

平均电流 (A)

平均电流比 (% FLCmin)

  • 8 A 和 27 A 型号为 +/–1%

  • 100 A 型号为 +/–2%

电流相不平衡 (% imb)

  • 8 A 和 27 A 型号为 +/– 1.5%

  • 100 A 型号为 +/–3%

热容量水平(行程百分比)

+/– 1%

行程时间(秒)

+/– 10%

最短等待时间(秒)

+/– 1%

电机温度传感器 (Ω)

+/– 2%

控制器内部温度 (°C)

+/– 4%

频率 (Hz)

+/– 2%

L1-L2 电压 (V)

L2-L3 电压 (V)

L3-L1 电压 (V)

+/– 1%

电压相不平衡 (% imb)

+/– 1.5%

平均电压 (V)

+/– 1%

功率因数 (cosϕ)

+/– 10%

有效功率 (kW)

+/– 15%

无功功率 (kVAR)

+/– 15%

有功功耗 (kWh)

+/– 15%

无功功耗 (kVARh)

+/– 15%

电机历史记录

参数

精度

断电时保存的值

电机启动计数

电机 LO1 闭合计数

电机 LO2 闭合计数

+/– 1

每小时电机启动计数

+ 0/– 5 mn

负载脱落计数

+/– 1

电机上次启动电流比 (% FLC)

  • 8 A 和 27 A 型号为 +/–1%

  • 100 A 型号为 +/–2%

电机上次启动时间(秒)

+/– 1%

运行时间(秒)

控制器内部温度最大值(°C)

+/– 4 °C

建议使用的接触器

建议使用的接触器

您可以使用下列类型接触器:

  • Schneider Electric TeSys D 或 TeSys F 系列 IEC 型接触器

  • S 系列 Square DNEMA 型接触器

TeSys D IEC 接触器

关于 TeSys D IEC 接触器的目录编号与特点在下表中列出。线圈电压按照是否需要使用插入式继电器进行分组:

TeSys D 目录编号

控制电路频率

(Hz)

保持的 VA 或 W(最大值)

线圈电压

无需插入式继电器

需要插入式继电器

LC1D09...LC1D38

50...60

7.5

AC = 24, 32, 36, 42, 48, 60, 100, 127, 200, 208, 220, 230, 240

AC = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 575, 600, 690

6

DC(标准)= 24

DC(标准)= 36, 48, 60, 72, 96, 100, 110, 125, 155, 220, 250, 440, 575

2.4

DC(低功耗)= 24

DC(低功耗)= 48, 72, 96, 110, 220, 250

LC1D40A...LC1D80A

0.5

DC(低功耗)= 24

 

LC1D40...LC1D95

26

AC = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 220/230, 230, 240

AC = 256, 277, 380, 380/400, 400, 415, 440, 480, 500, 575, 600, 660

22

 

DC = 24, 36, 48, 60, 72, 110, 125, 220, 250, 440

LC1D115

18

AC = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 230, 240

AC = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 500

22

DC = 24, 48, 60, 72, 110, 125, 220, 250/440

LC1D150

18

AC = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 230, 240

AC = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 500

5

DC = 24, 48, 60, 72, 110, 125, 220, 250/440

TeSys F IEC 接触器

关于 TeSys F IEC 接触器的目录编号与特点在下表中列出。线圈电压按照是否需要使用插入式继电器进行分组:

TeSys F 目录编号

控制电路频率

(Hz)

保持的 VA 或 W(最大值)

线圈电压

无需插入式继电器

需要插入式继电器

LC1F115

50

45

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

45

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

DC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F150

50

45

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

45

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

DC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F185*

50

55

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

55

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 265/277, 380, 415, 460/480, 660,1000

5

DC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F225(1)

50

55

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

55

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

DC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F265

40...400*

10

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 277, 380/415, 480/500, 600/660, 1000

5

DC = 24

DC = 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F330

10

AC = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

AC = 277, 380/415, 480/500, 600/660, 1000

5

DC = 24

DC = 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F400

15

AC = 48, 110/120, 125, 127, 200/208, 220/230, 230/240

AC = 265, 277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

8

 

DC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F500

18

AC = 48, 110/120, 127, 200/208, 220/230, 230/240

AC = 265, 277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

8

 

DC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F630

22

AC = 48, 110/120, 125, 127, 200/208, 220/240

AC = 265/277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

73

 

DC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F780(1)

50

AC = 110/120, 127, 200/208, 220/240

AC = 265/277, 380, 415/480, 500

52

 

DC = 110, 125, 220, 250, 440

LC1F800

15

AC = 110/127, 220/240

AC = 380/440

25

 

DC =110/127, 220/240, 380/440

NEMA S 型接触器

关于 NEMA S 型接触器的目录编号与特点在下表中列出。线圈电压按照是否需要使用插入式继电器进行分组:

NEMA 大小

保持的 VA(最大值)

控制电路频率

(Hz)

线圈电压

无需插入式继电器

需要插入式继电器

00

33

50/60

24, 115, 120, 208, 220, 240

277, 380, 440, 480, 550, 600

00、0,1

27

2

37

38

3

47

89

115、 120、208、220、240

277, 380, 440, 480, 550, 600

4

5

15

115、 120、208、220、240

277、380、440、480

6

59

115、 120、208、220、240

277, 380, 440, 480, 550, 600

7

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.