DOCA0127FR-03

Annexe

Cette annexe présente des données techniques relatives au contrôleur LTMR et au module d'extension LTME.

Caractéristiques techniques du contrôleur LTMR

Caractéristiques techniques

Le contrôleur LTMR répond aux caractéristiques techniques suivantes :

Certification*

UL, CSA, IEC, CTIC’K, CCC, NOM, EAC, IACS E10 (BV, DNV-GL, RINA, ABS), ATEX

Conformité aux normes

CEI/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 no. 60947-4-1, IACS E10

Marquage des directives de la communauté européenne

Marquage CE, répond aux exigences essentielles des directives équipements basse tension (BT) et compatibilité électromagnétique (CEM).

Tension assignée d'isolement Ui

Selon IEC/EN 60947-1

Surtension de catégorie III, degré de pollution : 3

690 V

Conformément aux normes UL 60947-4-1, CSA C22.2 n°60947-4-1

600 V

Tension nominale d'essai (Uimp)

Selon IEC60947-1 8.3.3.4.1 paragraphe 2

Alimentation de 220 V, circuits d’entrée et de sortie

4,8 kV

Alimentation de 24 V, circuits d’entrée et de sortie

0,91 kV

Circuits de communication

0,91 kV

Circuits terre et PTC

0,91 kV

Résistance aux courts-circuits

Selon IEc60947-4-1

100 kA

Indice de protection

Conforme à la norme IEC 60947-1(protection contre le contact direct)

IP20

Traitement de protection

IEC/EN 60068

« TH »

IEC/EN 60068-2-30

Humidité des cycles

12 cycles

IEC/EN 60068-2-11

Brouillard salin

48 h

Température de l’air ambiant au voisinage de l’appareil

Stockage

de - 40 à + +80 °C (-40 à 176 °F)

Fonctionnement

de - 20 à + + +60 °C (- 4 à 140 °F)

Altitude maximale d'utilisation

Réduction de la charge acceptée

4500 m (14 763 ft)

Sans déclassement

2000 m (6 561 ft)

Résistance au feu

Selon UL 94

V2

Selon IEc60695-2-1

(Pièces prenant en charge les composants sous tension)

960 °C (1 760 °F)

(Autres composants)

650 °C (1 202 °F)

Impulsion du choc mécanique semi-sinusoïdale = 11 ms

Conformément à la norme CEI60068-2-27*

15 gn

Résistance aux vibrations

Conformément à la norme CEI60068-2-6*

Monté sur panneau

4 gn

Monté sur rails DIN

1 gn

Immunité aux décharges électrostatiques

Selon EN61000-4-2

A travers l’air

8 kV niveau 3

Sur la surface

6 kV niveau 3

Immunité aux champs électromagnétiques

Selon EN61000-4-3

10 V/m niveau 3

Immunité aux salves transitoires rapides

Selon EN61000-4-4

Lignes sous tension et sorties relais

4 kV niveau 4

Tous les autres circuits

2 kV niveau 3

Immunité aux champs radioélectriques

Conformément à la norme EN61000-4-6*

10 V rms niveau 3

Immunité aux surtensions

Selon IEC/EN 61000-4-5

Mode commun

Mode différentiel

Lignes sous tension et sorties relais

4 kV (12 Ω/9 F)

2 kV (2 Ω/18 F)

Alimentation et entrées de 24 VCC

1 kV (12 Ω/9 F)

0,5 kV (2 Ω/18 F)

Alimentation et entrées de 100 à 240 VCA

2 kV (12 Ω/9 F)

1 kV (2 Ω/18 F)

Communication

2 kV (12 Ω/18 F)

Capteur de température (IT1/IT2)

1 kV (42 Ω/0,5 F)

0,5 kV (42 Ω/0,5 F)

Caractéristiques de la tension de contrôle

For Translator in French: Vac is translated V CC (instead of V CA)

Le contrôleur LTMR présente les caractéristiques de tension de contrôle suivantes :

Tension de contrôle

24 VCC

100 à 240 VCA

Consommation

Selon IEC/EN 60947-1

56 à 127 mA

8 à 62,8 mA

Plage de la tension de contrôle

Selon IEC/EN 60947-1

20,4 à 26,4 VCC

93,5 à 264 VCA

Protection surintensité

Fusible 24 V 0,5 A gG

Fusible de 100 à 240 V, 0,5 A gG

Résistance aux microcoupures

3 ms

3 ms

Tenue aux creux de tension

Selon IEC/EN 61000-4-11

70 % de UC mini pendant 500 ms

70 % de UC mini pendant 500 ms

Caractéristiques des entrées logiques

Valeurs nominales d’entrée

Tension

24 VCC

100 à 240 VCA

Courant

7 mA

  • 3,1 mA à 100 VCA

  • 7,5 mA à 240 VCA

Valeurs limites d’entrée

A l’état 1

Tension

15 V minimum

79 V < V < 264 V

Courant

De 2 mA min. à 15 mA max.

De 2 mA min. à 110 VCA à 3 mA min. à 220 VCA

A l’état 0

Tension

5 V maximum

0 V < V < 40 V

Courant

15 mA maximum

15 mA maximum

Temps de réponse

Passage à l’état 1

15 ms

25 ms

Passage à l’état 0

5 ms

25 ms

En conformité avec IEC 61131-1

Type 1

Type 1

Type d'entrée

Résistive

Capacitive

Caractéristiques des sorties logiques

Tension d’isolement nominale

300 V

Charge thermique nominale CA

250 VCA / 5 A

Charge thermique nominale CC

30 VCC/5 A

Classe 15 CA

480 VA, 500 000 opérations, Ie max = 2 A

Classe 13 CC

30 W, 500 000 opérations, Ie max = 1,25 A

Protection des fusibles associée

gG à 4 A

Fréquence d’utilisation maximale

1 800 cycles/h

Fréquence maximum

2 Hz (2 cycles/s)

Fermeture du temps de réponse

< 10 ms

Ouverture du temps de réponse

< 10 ms

Fréquence de contact

B300

Baisse des performances à altitude élevée

Le tableau suivant présente les réductions de charge à appliquer concernant les rigidités diélectriques et les températures de fonctionnement maximales en fonction de l’altitude.

Facteurs correctifs pour l’altitude

2000 m (6 561,68 ft)

3 000 m (9 842,52 ft)

3500 m (11 482,94 ft)

4000 m (13 123,36 ft)

4500 m (14 763,78 ft)

Rigidité diélectrique Ui

1

0,93

0,87

0,8

0,7

Température de fonctionnement max.

1

0,93

0,92

0,9

0,88

Caractéristiques techniques du module d'extension LTME

Caractéristiques techniques

Le module d'extension LTME répond aux caractéristiques techniques suivantes :

Certifications*

UL, CSA, IEC, CTIC’K, CCC, NOM, EAC, IACS E10 (BV, DNV-GL, RINA, ABS), ATEX

Conformité aux normes

CEI/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 no. 60947-4-1, IACS E10

Marquage des directives de la communauté européenne

Marquage CE. Répond aux exigences essentielles des directives sur les équipements basse tension (BT) et la compatibilité électromagnétique (CEM).

Tension assignée d'isolement Ui

Selon IEC/EN 60947-1

Surtension de catégorie III, degré de pollution : 3

690 V UI sur les entrées de tension

Conformément aux normes UL 60947-4-1, CSA C22.2 n°60947-4-1

600 V UI sur les entrées de tension

Tension nominale d'essai (Uimp)

Selon IEC60947-1 8.3.3.4.1 Paragraphe 2

Circuits d’entrée de 220 V

4,8 kV

Circuits d’entrée de 24 V

0,91 kV

Circuits de communication

0,91 kV

Circuits d’entrée de la tension

7,3 kV

Indice de protection

Selon 60947-1 (protection contre le contact direct)

IP20

Traitement de protection

IEC/EN 60068

« TH »

IEC/EN 60068-2-30

Humidité des cycles

12 cycles

IEC/EN 60068-2-11

Brouillard salin

48 h

Température de l’air ambiant au voisinage de l’appareil

Stockage

de - 40 à + +80 °C (-40 à 176 °F)

Fonctionnement*

Dégagement > 40 mm (1.57 inches.)

de - 20 à + + +60 °C (- 4 à 140 °F)

Dégagement < 40 mm (1.57 inches) mais > 9 mm (0.35 inches)

de - 20 à + +55 °C (- 4 à 131 °F)

Dégagement < 9 mm (0.35 inches)

de - 20 à + +45 °C (- 4 à 113 °F)

Altitude maximale d'utilisation

Réduction de la charge acceptée

4500 m (14 763 ft)

Sans déclassement

2000 m (6 561 ft)

Résistance au feu

Selon UL 94

V2

Selon IEc60695-2-1

(Pièces prenant en charge les composants sous tension)

960 °C (1 760 °F)

(Autres composants)

650 °C (1 202 °F)

Impulsion du choc mécanique semi-sinusoïdale = 11 ms

Conformément à la norme CEI60068-2-27*

30 g trois axes et six directions

Résistance aux vibrations

Conformément à la norme CEI60068-2-6*

5 gn

Immunité aux décharges électrostatiques

Selon EN61000-4-2

A travers l’air

8 kV Niveau 3

Sur la surface

6 kV Niveau 3

Immunité aux champs électromagnétiques

Selon EN61000-4-3

10 V/m Niveau 3

Immunité aux salves transitoires rapides

Selon EN61000-4-4

Tous les circuits

4 kV Niveau 4

2 kV sur tous les autres circuits

Immunité aux champs radioélectriques

Conformément à la norme EN61000-4-6*

10 V rms Niveau 3

Immunité aux surtensions

Selon IEC/EN 61000-4-5

Mode commun

Mode différentiel

Entrées de 100 à 240 VCA

4 kV (12 Ω)

2 kV (2 Ω)

Entrées de 24 VCC

1 kV (12 Ω)

0,5 kV (2 Ω)

Communication

1 kV (12 Ω)

Caractéristiques des entrées logiques

Tension de contrôle

24 VCC

115 à 230 VCA

Valeurs nominales d’entrée

Tension

24 VCC

100 à 240 VCA

Courant

7 mA

  • 3,1 mA à 100 VCA

  • 7,5 mA à 240 VCA

Valeurs limites d’entrée

A l’état 1

Tension

15 V maximum

79 V < V < 264 V

Courant

De 2 mA min. à 15 mA max.

De 2 mA min. à 110 VCA à 3 mA min. à 220 VCA

A l’état 0

Tension

5 V maximum

0 V < V < 40 V

Courant

15 mA maximum

15 mA maximum

Temps de réponse

Passage à l’état 1

15 ms (entrée uniquement)

25 ms (entrée uniquement)

Passage à l’état 0

5 ms (entrée uniquement)

25 ms (entrée uniquement)

En conformité avec IEC 61131-1

Type 1

Type 1

Type d'entrée

Résistive

Capacitive

Baisse des performances à altitude élevée

Le tableau suivant présente les réductions de charge à appliquer concernant les rigidités diélectriques et les températures de fonctionnement maximales en fonction de l’altitude.

Facteurs correctifs pour l’altitude

2000 m (6 561,68 ft)

3 000 m (9 842,52 ft)

3500 m (11 482,94 ft)

4000 m (13 123,36 ft)

4500 m (14 763,78 ft)

Rigidité diélectrique Ui

1

0,93

0,87

0,8

0,7

Température de fonctionnement max.

1

0,93

0,92

0,9

0,88

Caractéristiques des fonctions de mesure et de surveillance

Mesure

Paramètre

Précision*

Valeur enregistrée en cas de coupure de courant

Courant L1 (A)

Courant L2 (A)

Courant L3 (A)

Courant L1 - rapport (% du courant FLC)

Courant L2 - rapport (% du courant FLC)

Courant L3 - rapport (% du courant FLC)

  • +/- 1 % pour les modèles à 8 A et à 27 A

  • +/- 2 % pour les modèles à 100 A

Non

Courant terre - rapport (% du courant FLCmin)

  • Courant de terre interne :

    +/- 10 à 20 % pour un courant à la terre supérieur à :

    • 0,1 A sur les modèles à 8 A

    • 0,2 A sur les modèles à 27 A

    • 0,3 A sur les modèles à 100 A

  • Courant à la terre externe : supérieur à +/- 5 % ou +/- 0,01 A

Non

Courant moyen (A)

Courant moyen - rapport (% du courant FLCmin)

  • +/- 1 % pour les modèles à 8 A et à 27 A

  • +/- 2 % pour les modèles à 100 A

Non

Déséquilibre courant phase (% déséq)

  • +/- 1,5% pour les modèles à 8 A et à 27 A

  • +/- 3% pour les modèles à 100 A

Non

Capacité thermique (% du niveau de déclenchement)

+/- 1%

Non

Délai avant déclenchement (s)

+/- 10%

Non

Réarmement automatique - délai minimum (s)

+/- 1%

Non

Capteur température moteur (Ω)

+/- 2%

Non

Contrôleur - température interne (°C)

+/- 4%

Non

Fréquence (Hz)

+/- 2%

Non

Tension L1L2 (V)

Tension L2L3 (V)

Tension L3L1 (V)

+/- 1%

Non

Déséquilibre tension phase (% déséq)

+/- 1,5%

Non

Tension moyenne (V)

+/- 1%

Non

Facteur de puissance (cos ϕ)

+/- 10%

Non

Puissance active (kW)

+/- 15%

Non

Puissance réactive (kVAR)

+/- 15%

Non

Puissance active - consommée (kWh)

+/- 15%

Oui

Puissance réactive - consommée (kVARh)

+/- 15%

Oui

Historique du moteur

Paramètre

Précision

Valeur enregistrée en cas de coupure de courant

Moteur - compteur démarrages

Moteur - compteur démarrages LO1

Moteur - compteur démarrages LO2

+/- 1

Oui

Moteur - compteur démarrages par heure

+ 0/- 5 mn

Oui

Délestage - compteur

+/- 1

Oui

Moteur - rapport courant au dernier démarrage (% FLC)

  • +/- 1 % pour les modèles à 8 A et à 27 A

  • +/- 2 % pour les modèles à 100 A

Oui

Moteur - durée dernier démarrage (s)

+/- 1%

Non

Durée de fonctionnement (s)

Oui

Contrôleur - température interne maximum (°C)

+/- 4 °C

Oui

Contacteurs recommandés

Contacteurs recommandés

Vous pouvez utiliser les types de contacteurs suivants :

  • Contacteurs Schneider Electric de type CEI des gammes TeSys D ou TeSys F ;

  • contacteurs de type Square D NEMA de la gamme S.

Contacteurs CEI TeSys D

Le tableau ci-dessous présente les références de catalogue et les caractéristiques des contacteurs CEI TeSys D. Les tensions bobine sont regroupées selon le besoin de relais intermédiaire :

Références de catalogue TeSys D

Fréquence du circuit de commande

(Hz)

VA ou W maintenue (max.)

Tensions bobine

Relais intermédiaire non requis

Relais intermédiaire requis

LC1D09...LC1D38

50...60

7,5

CA = 24, 32, 36, 42, 48, 60, 100, 127, 200, 208, 220, 230, 240

CA = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 575, 600, 690

6

CC (standard) = 24

CC (standard) = 36, 48, 60, 72, 96, 100, 110, 125, 155, 220, 250, 440, 575

2,4

CC (faible consommation) = 24

CC (faible consommation) = 48, 72, 96, 110, 220, 250

LC1D40A...LC1D80A

0,5

CC (faible consommation) = 24

 

LC1D40...LC1D95

26

CA = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 220/230, 230, 240

CA = 256, 277, 380, 380/400, 400, 415, 440, 480, 500, 575, 600, 660

22

 

CC = 24, 36, 48, 60, 72, 110, 125, 220, 250, 440

LC1D115

18

CA = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 230, 240

CA = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 500

22

CC = 24, 48, 60, 72, 110/125, 220, 250/440

LC1D150

18

CA = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 230, 240

CA = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 500

5

CC = 24, 48, 60, 72, 110/125, 220, 250/440

Contacteurs CEI TeSys F

Le tableau ci-dessous présente les références de catalogue et les caractéristiques des contacteurs CEI TeSys F. Les tensions bobine sont regroupées selon le besoin de relais intermédiaire :

Références de catalogue TeSys F

Fréquence du circuit de commande

(Hz)

VA ou W maintenue (max.)

Tensions bobine

Relais intermédiaire non requis

Relais intermédiaire requis

LC1F115

50

45

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

45

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

CC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F150

50

45

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

45

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

CC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F185*

50

55

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

55

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 265/277, 380, 415, 460/480, 660,1000

5

CC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F225(1)

50

55

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

55

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

CC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F265

40-400*

10

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 277, 380/415, 480/500, 600/660, 1000

5

CC = 24

CC = 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F330

10

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 277, 380/415, 480/500, 600/660, 1000

5

CC = 24

CC = 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F400

15

CA = 48, 110/120, 125, 127, 200/208, 220/230, 230/240

CA = 265, 277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

8

 

CC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F500

18

CA = 48, 110/120, 127, 200/208, 220/230, 230/240

CA = 265, 277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

8

 

CC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F630

22

CA = 48, 110/120, 125, 127, 200/208, 220/240

CA = 265/277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

73

 

CC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F780(1)

50

CA = 110/120, 127, 200/208, 220/240

CA = 265/277, 380, 415/480, 500

52

 

CC = 110, 125, 220, 250, 440

LC1F800

15

CA = 110/127, 220/240

CA = 380/440

25

 

CC = 110/127, 220/240, 380/440

Contacteurs NEMA de type S

Le tableau ci-dessous présente les références de catalogue et les caractéristiques des contacteurs NEMA de type S. Les tensions bobine sont regroupées selon le besoin de relais intermédiaire :

Calibre NEMA

VA maintenue (max.)

Fréquence du circuit de commande

(Hz)

Tensions bobine

Relais intermédiaire non requis

Relais intermédiaire requis

00

33

50/60

24, 115, 120, 208, 220, 240

277, 380, 440, 480, 550, 600

00, 0,1

27

2

37

38

3

47

89

115, 120, 208, 220, 240

277, 380, 440, 480, 550, 600

4

5

15

115, 120, 208, 220, 240

277, 380, 440, 480

6

59

115, 120, 208, 220, 240

277, 380, 440, 480, 550, 600

7

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.