DOCA0127ES-03

Apéndice

Este apéndice muestra datos técnicos relativos al controlador LTMR y al módulo de expansión LTME.

Especificaciones técnicas del controlador LTMR

Especificaciones técnicas

El controlador LTMR cumple las especificaciones siguientes:

Certificación*

UL, CSA, IEC, CTIC’K, CCC, NOM, EAC, IACS E10 (BV, DNV-GL, RINA, ABS), ATEX

Conformidad con los estándares

IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n.º 60947-4-1, IACS E10

Directivas de la Comunidad Europea

Marca CE, satisface los requisitos fundamentales de las directivas de compatibilidad electromagnética (EMC) y de baja tensión (LV).

Tensión nominal de aislamiento (Ui)

Según la norma IEC/EN 60947-1

Categoría de sobretensión III, grado de contaminación: 3

690 V

Según la norma UL 60947-4-1, CSA C22.2 n.º 60947-4-1

600 V

Tensión nominal soportada a impulso (Uimp)

Según la norma IEC60947-1 8.3.3.4.1 párrafo 2

Potencia de 220 V, circuitos de entrada y salida

4,8 kV

Potencia de 24 V, circuitos de entrada y salida

0,91 kV

Circuitos de comunicación

0,91 kV

Circuitos PTC y de tierra

0,91 kV

Resistencia a cortocircuitos

Según la norma IEC60947-4-1

100 kA

Grado de protección

Según la norma IEC 60947-1 (protección contra el contacto directo)

IP20

Tratamiento de protección

IEC/EN 60068

"TH"

IEC/EN 60068-2-30

Ciclos de humedad

12 ciclos

IEC/EN 60068-2-11

Rocío salino

48 h

Temperatura ambiente del aire alrededor del dispositivo

Almacenamiento

-40…+80 °C (-40…176 °F)

Funcionamiento

-20…+60 °C (-4…140 °F)

Altitud máxima de funcionamiento

Decremento de potencia (Derating) aceptada

4500 m (14.763 ft)

Sin decremento de potencia (Derating)

2000 m (6.561 ft)

Resistencia al fuego

Según la norma UL 94

V2

Según la norma IEC60695-2-1

(Piezas que admiten componentes activos)

960 °C (1.760 °F)

(Otros componentes)

650 °C (1.202 °F)

Pulso de choque mecánico de medio seno = 11 ms

Según la norma IEC60068-2-27*

15 gn

Resistencia a las vibraciones

Según la norma IEC60068-2-6*

Montaje de panel

4 gn

Montaje en riel DIN

1 gn

Inmunidad a las descargas electrostáticas

Según la norma EN61000-4-2

Por aire

8 kV nivel 3

Sobre superficie

6 kV nivel 3

Inmunidad a los campos radiados

Según la norma EN61000-4-3

10 V/m, nivel 3

Inmunidad contra ráfagas transitorias rápidas

Según la norma EN61000-4-4

En líneas de alimentación y salidas de relé

4 kV, nivel 4

Todos los demás circuitos

2 kV nivel 3

Inmunidad a los campos radioeléctricos

Según la norma EN61000-4-6*

10 V rms nivel 3

Inmunidad a sobretensión transitoria

Según la norma IEC/EN 61000-4-5

Modo común

Modo diferencial

Líneas de alimentación y salidas de relé

4 kV (12 Ω/9 F)

2 kV (2 Ω/18 F)

Entradas y alimentación de 24 V CC

1 kV (12 Ω/9 F)

0,5 kV (2 Ω/18 F)

Entradas y alimentación de 100 a 240 V CC

2 kV (12 Ω/9 F)

1 kV (2 Ω/18 F)

Comunicación

2 kV (12 Ω/18 F)

Sensor de temperatura (IT1/IT2)

1 kV (42 Ω/0,5 F)

0,5 kV (42 Ω/0,5 F)

Características de tensión de control

For Translator in French: Vac is translated V CC (instead of V CA)

El controlador LTMR tiene las siguientes características de tensión de control:

Tensión de control

24 V CC

De 100 a 240 VCA

Consumo eléctrico

Según la norma IEC/EN 60947-1

56...127 mA

8...62,8 mA

Intervalo de tensión de control

Según la norma IEC/EN 60947-1

20,4...26,4 Vdc

93,5...264 VCA

Protección contra sobrecorriente

Fusible de 24 V 0,5 A gG

Fusible de 100 a 240 V 0,5 A gG

Resistencia a las microinterrupciones

3 ms

3 ms

Resistencia a los cortes de tensión

Según la norma IEC/EN 61000-4-11

70 % de UC mín. durante 500 ms

70 % de UC mín. durante 500 ms

Características de las entradas lógicas

Valores de entrada nominal

Tensión

24 V CC

De 100 a 240 VCA

Corriente

7 mA

  • 3,1 mA a 100 VCA

  • 7,5 mA a 240 VCA

Valores límite de entrada

En estado 1

Tensión

15 V mínimo

79 V < V < 264 V

Corriente

2 mA mín. a 15 mA máx.

2 mA mín. a 110 V CA a 3 mA mín. a 220 V CA

En estado 0

Tensión

5 V máximo

0 V < V < 40 V

Corriente

15 mA como máximo

15 mA como máximo

Tiempo de respuesta

Cambio a estado 1

15 ms

25 ms

Cambio a estado 0

5 ms

25 ms

Conformidad con IEC 61131-1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo de entrada

De resistencia

Capacitivo

Características de las salidas lógicas

Tensión nominal de aislación

300 V

Carga térmica nominal CA

250 VCA/5 A

Carga térmica nominal CC

30 VCC/5 A

Clase 15 CA

480 VA, 500 000 operaciones, Ie máx. = 2 A

Clase 13 CC

30 W, 500 000 operaciones, Ie máx. = 1,25 A

Protección de fusible asociada

gG a 4 A

Velocidad máxima de funcionamiento

1800 ciclos/h

Frecuencia máxima

2 Hz (2 ciclos/s)

Tiempo de respuesta al cierre

<10 ms

Tiempo de respuesta a la apertura

<10 ms

Clase de contacto

B300

Decremento de potencia (Derating) según altitud

En la siguiente tabla se proporcionan los decrementos de potencia (Derating) que se aplican a las resistencias dieléctricas y a la temperatura máxima de funcionamiento de acuerdo con la altitud.

Factores correctivos de la altitud

2000 m (6.561,68 ft)

3000 m (9.842,52 ft)

3500 m (11.482,94 ft)

4000 m (13.123,36 ft)

4500 m (14.763,78 ft)

Ui de resistencia dieléctrica

1

0,93

0,87

0,8

0,7

Temperatura máx. de funcionamiento

1

0,93

0,92

0,9

0,88

Especificaciones técnicas del módulo de expansión LTME

Especificaciones técnicas

El módulo de expansión LTME cumple las especificaciones siguientes:

Certificaciones*

UL, CSA, IEC, CTIC’K, CCC, NOM, EAC, IACS E10 (BV, DNV-GL, RINA, ABS), ATEX

Conformidad con los estándares

IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n.º 60947-4-1, IACS E10

Directivas de la Comunidad Europea

Certificación CE. Satisface los requisitos fundamentales de las directivas de compatibilidad electromagnética (EMC) y de baja tensión (LV).

Tensión nominal de aislamiento (Ui)

Según la norma IEC/EN 60947-1

Categoría de sobretensión III, grado de contaminación: 3

UI 690 V en entradas de tensión

Según la norma UL 60947-4-1, CSA C22.2 n.º 60947-4-1

UI 600 V en entradas de tensión

Tensión nominal soportada a impulso (Uimp)

Según la norma IEC60947-1 8.3.3.4.1 párrafo 2

Circuitos de entrada de 220 V

4,8 kV

Circuitos de entrada de 24 V

0,91 kV

Circuitos de comunicación

0,91 kV

Circuitos de entrada de tensión

7,3 kV

Grado de protección

Según la norma 60947-1 (protección contra el contacto directo)

IP20

Tratamiento de protección

IEC/EN 60068

"TH"

IEC/EN 60068-2-30

Ciclos de humedad

12 ciclos

IEC/EN 60068-2-11

Rocío salino

48 h

Temperatura ambiente del aire alrededor del dispositivo

Almacenamiento

-40…+80 °C (-40…176 °F)

Funcionamiento*

>40 mm (1.57 pulgadas) de separación

-20…+60 °C (-4…140 °F)

<40 mm (1.57 pulgadas) pero >9 mm (0.35 pulgadas) de separación

-20…+55 °C (-4…131 °F)

<9 mm (0.35 pulgadas) de separación

-20…+45 °C (-4…113 °F)

Altitud máxima de funcionamiento

Decremento de potencia (Derating) aceptada

4500 m (14.763 ft)

Sin decremento de potencia (Derating)

2000 m (6.561 ft)

Resistencia al fuego

Según la norma UL 94

V2

Según la norma IEC60695-2-1

(Piezas que admiten componentes activos)

960 °C (1.760 °F)

(Otros componentes)

650 °C (1.202 °F)

Pulso de choque mecánico de medio seno = 11 ms

Según la norma IEC60068-2-27*

30 g em tres ejes y seis direcciones

Resistencia a las vibraciones

Según la norma IEC60068-2-6*

5 gn

Inmunidad a las descargas electrostáticas

Según la norma EN61000-4-2

Por aire

8 kV, nivel 3

Sobre superficie

6 kV, nivel 3

Inmunidad a los campos radiados

Según la norma EN61000-4-3

10 V/m, nivel 3

Inmunidad contra ráfagas transitorias rápidas

Según la norma EN61000-4-4

Todos los circuitos

4 kV, nivel 4

2 kV en todos los demás circuitos

Inmunidad a los campos radioeléctricos

Según la norma EN61000-4-6*

10 V rms nivel 3

Inmunidad a sobretensión transitoria

Según la norma IEC/EN 61000-4-5

Modo común

Modo diferencial

Entradas de 100 a 240 VCA

4 kV (12 Ω)

2 kV (2 Ω)

Entradas de 24 V CC

1 kV (12 Ω)

0,5 kV (2 Ω)

Comunicación

1 kV (12 Ω)

Características de las entradas lógicas

Tensión de control

24 V CC

115...230 V CA

Valores de entrada nominal

Tensión

24 V CC

De 100 a 240 VCA

Corriente

7 mA

  • 3,1 mA a 100 VCA

  • 7,5 mA a 240 VCA

Valores límite de entrada

En estado 1

Tensión

15 V máximo

79 V < V < 264 V

Corriente

2 mA mín. a 15 mA máx.

2 mA mín. a 110 V CA a 3 mA mín. a 220 V CA

En estado 0

Tensión

5 V máximo

0 V < V < 40 V

Corriente

15 mA como máximo

15 mA como máximo

Tiempo de respuesta

Cambio a estado 1

15 ms (solo entrada)

25 ms (solo entrada)

Cambio a estado 0

5 ms (solo entrada)

25 ms (solo entrada)

Conformidad con IEC 61131-1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo de entrada

De resistencia

Capacitivo

Decremento de potencia (Derating) según altitud

En la siguiente tabla se proporcionan los decrementos de potencia (Derating) que se aplican a las resistencias dieléctricas y a la temperatura máxima de funcionamiento de acuerdo con la altitud.

Factores correctivos de la altitud

2000 m (6.561,68 ft)

3000 m (9.842,52 ft)

3500 m (11.482,94 ft)

4000 m (13.123,36 ft)

4500 m (14.763,78 ft)

Ui de resistencia dieléctrica

1

0,93

0,87

0,8

0,7

Temperatura máx. de funcionamiento

1

0,93

0,92

0,9

0,88

Características de las funciones de medición y supervisión

Medición

Parámetro

Precisión*

Valor guardado a la pérdida de alimentación

Corriente L1 (A)

Corriente L2 (A)

Corriente L3 (A)

Corriente L1-relación (% FLC)

Corriente L2-relación (% FLC)

Corriente L3-relación (% FLC)

  • +/– 1 % para los modelos de 8 A y 27 A

  • +/– 2 % para los modelos de 100 A

No

Corriente de tierra-relación (% FLCmín)

  • Corriente de tierra interna:

    De +/–10 a 20 % para corrientes de tierra superiores a:

    • 0,1 A en modelos de 8 A

    • 0,2 A en modelos de 27 A

    • 0,3 A en modelos de 100 A

  • Corriente de tierra externa: superior a +/–5 % o +/–0,01 A

No

Corriente media (A)

Corriente media-relación (% FLCmín)

  • +/– 1 % para los modelos de 8 A y 27 A

  • +/– 2 % para los modelos de 100 A

No

Corriente-desequilibrio de fases (% desequilibrio)

  • +/– 1,5% para los modelos de 8 A y 27 A

  • +/– 3% para los modelos de 100 A

No

Nivel de capacidad térmica (% nivel disparo)

+/– 1%

No

Tiempo hasta el disparo (s)

+/– 10 %

No

Mínimo-tiempo de espera (s)

+/– 1%

No

Motor-sensor de temperatura (Ω)

+/– 2%

No

Controlador-temperatura interna (°C)

+/– 4%

No

Frecuencia (Hz)

+/– 2%

No

Tensión L1-L2 (V)

Tensión L2-L3 (V)

Tensión L3-L1 (V)

+/– 1%

No

Tensión-desequilibrio de fases (% desequilibrio)

+/– 1,5%

No

Tensión media (V)

+/– 1%

No

Factor de potencia (cos ϕ)

+/– 10 %

No

Potencia activa (kW)

+/– 15 %

No

Potencia reactiva (kVAR)

+/– 15 %

No

Potencia activa-consumo (kWh)

+/– 15 %

Potencia reactiva-consumo (kVARh)

+/– 15 %

Historial del motor

Parámetro

Precisión

Valor guardado a la pérdida de alimentación

Motor-número de arranques

Motor-número de arranques L01

Motor-número de arranques L02

+/–1

Motor-número de arranques por hora

+ 0/–5 mn

Descarga-número

+/– 1

Relación de corriente del último arranque del motor (% FLC)

  • +/– 1% para los modelos de 8 A y 27 A

  • +/– 2 % para los modelos de 100 A

Duración del último arranque del motor (s)

+/– 1%

No

Tiempo de funcionamiento (s)

Temperatura interna máx. del controlador (°C)

+/–4 °C

Contactores recomendados

Contactores recomendados

Es posible utilizar los siguientes tipos de contactores:

  • Contactores de estilo IEC Schneider Electric, de las gamas TeSys D o TeSys F

  • Contactores de estilo Square D NEMA, de la gama S

Contactores IEC TeSys D

En la siguiente tabla se enumeran las características y referencias de catálogo de los contactores IEC TeSys D. Las tensiones de la bobina se agrupan en función de si es necesario un relé de interposición:

Referencias de catálogo TeSys D

Frecuencia de circuito de control

(Hz)

VA o W mantenido (máx.)

Tensiones de bobina

No es necesario el relé de interposición.

Es necesario el relé de interposición.

LC1D09...LC1D38

50...60

7,5

CA = 24, 32, 36, 42, 48, 60, 100, 127, 200, 208, 220, 230, 240

CA = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 575, 600, 690

6

CC (est.) = 24

CC (est.) = 36, 48, 60, 72, 96, 100, 110, 125, 155, 220, 250, 440, 575

2,4

CC (bajo consumo) = 24

CC (bajo consumo) = 48, 72, 96, 110, 220, 250

LC1D40A...LC1D80A

0,5

CC (bajo consumo) = 24

 

LC1D40...LC1D95

26

CA = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 220/230, 230, 240

CA = 256, 277, 380, 380/400, 400, 415, 440, 480, 500, 575, 600, 660

22

 

CC = 24, 36, 48, 60, 72, 110, 125, 220, 250, 440

LC1D115

18

CA = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 230, 240

CA = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 500

22

CC = 24, 48, 60, 72, 110, 125, 220, 250, 440

LC1D150

18

CA = 24, 32, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 208, 220, 230, 240

CA = 277, 380, 400, 415, 440, 480, 500

5

CC = 24, 48, 60, 72, 110, 125, 220, 250, 440

Contactores IEC TeSys F

En la siguiente tabla se enumeran las características y referencias de catálogo de los contactores IEC TeSys F. Las tensiones de la bobina se agrupan en función de si es necesario un relé de interposición:

Referencias de catálogo TeSys F

Frecuencia de circuito de control

(Hz)

VA o W mantenido (máx.)

Tensiones de bobina

No es necesario el relé de interposición.

Es necesario el relé de interposición.

LC1F115

50

45

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

45

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

CC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F150

50

45

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

45

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

CC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F185*

50

55

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

55

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 265/277, 380, 415, 460/480, 660,1000

5

CC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F225(1)

50

55

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 380/400, 415/440, 500, 660, 1000

60

55

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 265/277, 380, 415, 460/480, 660, 1000

5

CC = 24, 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F265

40...400*.

10

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 277, 380/415, 480/500, 600/660, 1000

5

CC = 24

CC = 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F330

10

CA = 24, 42, 48, 110/115, 127, 220/230, 240

CA = 277, 380/415, 480/500, 600/660, 1000

5

CC = 24

CC = 48, 110, 125, 220/230, 250, 440/460

LC1F400

15

CA = 48, 110/120, 125, 127, 200/208, 220/230, 230/240

CA = 265, 277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

8

 

CC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F500

18

CA = 48, 110/120, 127, 200/208, 220/230, 230/240

CA = 265, 277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

8

 

CC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F630

22

CA = 48, 110/120, 125, 127, 200/208, 220/240

CA = 265/277, 380/400, 415/480, 500, 550/600, 1000

73

 

CC = 48, 110, 125, 220, 250, 440

LC1F780(1)

50

CA = 110/120, 127, 200/208, 220/240

CA = 265/277, 380, 415/480, 500

52

 

CC = 110, 125, 220, 250, 440

LC1F800

15

CA = 110/127, 220/240

CA = 380/440

25

 

CC =110/127, 220/240, 380/440

Contactores Tipo S NEMA

En la siguiente tabla se enumeran las características y referencias de catálogo de los contactores Tipo S NEMA. Las tensiones de la bobina se agrupan en función de si es necesario un relé de interposición:

Tamaño NEMA

VA mantenido (máx.)

Frecuencia de circuito de control

(Hz)

Tensiones de bobina

No es necesario el relé de interposición.

Es necesario el relé de interposición.

00

33

50/60

24, 115, 120, 208, 220, 240

277, 380, 440, 480, 550, 600

00, 0,1

27

2

37

38

3

47

89

115; 120; 208; 220; 240

277, 380, 440, 480, 550, 600

4

5

15

115; 120; 208; 220; 240

277, 380, 440, 480

6

59

115; 120; 208; 220; 240

277, 380, 440, 480, 550, 600

7

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.