Modbus 网络特性
概述
发布在 www.modbus.org 上的 Modbus 串行线路规格和实施指南定义了串行线路上 Modbus 协议的特性。LTMR Modbus 控制器符合此规格。
Modbus 网络标准图
标准图对应于 Modbus www.modbus.org 网站上的规格,尤其是两线多子站串行总线示意图。
RS 485 总线的连接特性
RS 485 标准允许某些特性的变体:
-
极化
-
线路端接器
-
辅助设备的数量
-
总线长度
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
站的最大数量(不带中继器) |
32 个工作站(31 个辅助设备) |
|
中继电缆类型 |
在至少三个连接器上,单根屏蔽双绞线电缆,120 Ω 特性阻抗 |
|
总线最大长度 |
1,000 米(3,300 英尺),19,200 波特 |
|
跨接线最大长度 |
|
|
总线极化 |
建议对主设备实施此极化。LTMR 控制器上的 RS 485 端子没有极化。 |
|
线路端接器 |
总线两端 120 Ω 电阻 +/- 5% |
|
共用极性 |
在总线的至少一个点中,共用极性连接至保护接地端。 |