Caratteristiche della rete Modbus
Panoramica
Il documento Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide, pubblicato su www.modbus.org, definisce le caratteristiche del protocollo su linea seriale Modbus. Il controller LTMR Modbus è conforme a questa specifica.
Schema standard della rete Modbus
Lo schema standard corrisponde alle specifiche Modbus indicate sul sito www.modbus.org e, in particolare, allo schema del bus seriale multipunto a due fili.
Caratteristiche per il collegamento al bus RS 485
Lo standard RS 485 consente varianti di alcune caratteristiche:
-
Polarizzazione
-
Adattatore di fine linea
-
Numero di dispositivi secondari
-
Lunghezza bus
|
Caratteristiche |
Valore |
|---|---|
|
Numero massimo di stazioni (senza ripetitore) |
32 stazioni (31 dispositivi secondari) |
|
Tipo di cavo di distribuzione |
Singolo doppino intrecciato schermato, con impedenza caratteristica di 120 Ω e almeno un terzo conduttore |
|
Lunghezza massima del bus |
1.000 m (3.300 ft) a 19.200 Baud |
|
Lunghezza massima delle derivazioni |
|
|
Polarizzazione del bus |
Questa polarizzazione è raccomandata a livello del primario. Non c'è polarizzazione sul terminale RS 485 sul controller LTMR. |
|
Adattatore di fine linea |
Una resistenza da 120 Ω +/- 5% alle due estremità del bus |
|
Polarità comune |
La polarità comune è collegata alla terra di protezione in almeno un punto sul bus. |