DOCA0130ES-03

Características del terminal de cableado del puerto de comunicación Modbus

General

Las principales características físicas de un puerto Modbus son:

Interfaz física

RS 485 de 2 hilos multipunto: red eléctrica

Conector

Bloque de terminales y RJ45

Polarización

En el nivel del primario

Interfaz física y conectores

El controlador LTMR está equipado con dos tipos de conector en la cara frontal:

  1. Un conector RJ45 hembra apantallado.

  2. Un bornero de tipo abierto separable.

En la figura se muestra la cara frontal del LTMR con los conectores Modbus:

Ambos conectores son eléctricamente idénticos. Siguen los estándares de interoperabilidad de Modbus.

NOTA: El producto se deberá conectar únicamente a través de un puerto. Se recomienda utilizar el conector RJ45.

Patillaje del conector RJ45

La conexión del controlador LTMR a la red Modbus se realiza mediante un conector RJ45 apantallado respetando las siguientes pautas de cableado:

Vista frontal

El plano del cableado de RJ45 es:

N.° pin

Señal

Descripción

1

No conectado

2

No conectado

3

No conectado

4

D1 o D(B)

Terminal de transmisor-receptor 1

5

D0 o D(A)

Terminal de transmisor-receptor 0

6

No conectado

7

No conectado

8

0VL

Común de señal y alimentación

Bloque de terminales de tipo abierto

El controlador LTMR presenta los borneros enchufables y las siguientes asignaciones de pines correspondientes a la red Modbus:

Pin

Señal

Descripción

1

D1 o D(B)

Terminal de transmisor-receptor 1

2

D0 o D(A)

Terminal de transmisor-receptor 0

3

S

Pin blindado Modbus

4

V-

Común de señal y alimentación

5

NC

Pin VP Modbus (no conectado)

Características del bloque de terminales de tipo abierto

Conector

Cinco pines

Altura

5,08 mm (0,2) in.)

Par de apriete

0,5 - 0,6 N•m (5 lb-in)

Destornillador plano

3 mm (0,10 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?