Modbus 通讯端口接线端子特性
常规
Modbus 端口的主要物理特性是:
|
物理接口 |
多点 2 线 RS 485 — 电网 |
|
接口 |
端子块和 RJ45 |
|
极化 |
在主设备上 |
物理接口和连接器
LTMR 控制器的正面装配有 2 种类型的连接器:
-
屏蔽孔型 RJ45 连接器,
-
开放式拉分端子块。
这两种连接器在电能方面都是等效的。它们符合 Modbus 互操作性标准。
RJ45 连接器引脚输出
LTMR 控制器通过符合以下接线的屏蔽 RJ45 连接器连接到 Modbus 网络:
RJ45 接线布局为:
|
引脚号 |
信号 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
– |
未连接 |
|
2 |
– |
未连接 |
|
3 |
– |
未连接 |
|
4 |
D1 或 D(B) |
收发器端子 1 |
|
5 |
D0 或 D(A) |
收发器端子 0 |
|
6 |
– |
未连接 |
|
7 |
– |
未连接 |
|
8 |
0VL |
信号和共用电源 |
开放式端子块
LTMR 控制器具有以下 Modbus 插入式网络端子和引脚分配。
|
引脚 |
信号 |
描述 |
|---|---|---|
|
1 |
D1 或D(B) |
收发器端子 1 |
|
2 |
D0 或D(A) |
收发器端子 0 |
|
3 |
S |
Modbus 屏蔽层引脚 |
|
4 |
V- |
信号和共用电源 |
|
5 |
NC |
Modbus VP 引脚(未连接) |
开放式端子块特性
|
连接器 |
5 个引脚 |
|
螺距 |
5.08 mm (0.2 in.) |
|
紧固力矩 |
0.5 - 0.6 N•m (5 lb-in) |
|
平头螺丝刀 |
3 mm (0.10 in.) |