Caratteristiche della morsettiera di cablaggio della porta di comunicazione Modbus
Generale
Le principali caratteristiche fisiche di una porta Modbus sono:
|
Interfaccia fisica |
2 fili multipunto RS 485, rete elettrica |
|
Connettore |
Morsettiera e RJ45 |
|
Polarizzazione |
A livello primario |
Interfaccia fisica e connettori
Il controller LTMR dispone di due tipi di connettori, sul frontale:
-
Un connettore RJ45 schermato femmina,
-
Una morsettiera aperta separabile.
entrambi i connettori sono elettricamente identici e rispettano gli standard di interoperabilità Modbus.
Piedinatura del connettore RJ45
Il controller LTMR è collegato alla rete Modbus con un connettore RJ45 schermato conformemente al cablaggio seguente:
Configurazione del cavo RJ45:
|
Num. pin |
Segnale |
Descrizione |
|---|---|---|
|
1 |
– |
Non collegato |
|
2 |
– |
Non collegato |
|
3 |
– |
Non collegato |
|
4 |
D1 o D(B) |
Terminale ricetrasmettitore 1 |
|
5 |
D0 o D(A) |
Terminale ricetrasmettitore 0 |
|
6 |
– |
Non collegato |
|
7 |
– |
Non collegato |
|
8 |
0VL |
Comune segnale e alimentazione |
Morsettiera stile aperto
Il controller LTMR è provvisto dei morsetti plug-in per la rete Modbus elencati di seguito, con la configurazione dei pin indicata.
|
Pin |
Segnale |
Descrizione |
|---|---|---|
|
1 |
D1 o D(B) |
Terminale ricetrasmettitore 1 |
|
2 |
D0 o D(A) |
Terminale ricetrasmettitore 0 |
|
3 |
S |
Pin schermatura Modbus |
|
4 |
V- |
Comune segnale e alimentazione |
|
5 |
NC |
Pin VP Modbus (non collegato) |
Caratteristiche della morsettiera stile aperto
|
Connettore |
Cinque pin |
|
Passo |
5,08 mm (0,2 in.) |
|
Coppia di serraggio |
Da 0,5 a 0,6 N•m (5 lb-in) |
|
Cacciavite piatto |
3 mm (0,10 in.) |