Variabili di comando
Variabili di comando
Le variabili di comando sono descritte nella tabella seguente:
|
Registro |
Tipo di variabile |
Variabili di lettura/scrittura |
|
|---|---|---|---|
|
700 |
Parola |
Registro disponibile per la scrittura a distanza di comandi che possono essere elaborati con una logica personalizzata specifica. |
|
|
701-703 |
(riserva) |
||
|
704 |
Parola |
Registro di controllo 1 |
|
|
bit 0, comando funzionamento motore in avanti * |
|||
|
bit 1, comando funzionamento motore indietro* |
|||
|
bit 2 (riservato) |
|||
|
bit 3, comando reimpostazione disinnesto |
|||
|
bit 4 (riservato) |
|||
|
bit 5, autotest - comando |
|||
|
bit 6, motore - comando bassa velocità |
|||
|
bits 7-15 (riserva) |
|||
|
705 |
Parola |
Registro di controllo 2 |
|
|
bit 0, comando annulla - tutto Annulla tutti i parametri tranne:
|
|||
|
bit 1, comando annulla - statistiche |
|||
|
bit 2, comando annulla - livello capacità termica |
|||
|
bit 3, comando annulla - impostazioni controller |
|||
|
bit 4, comando annulla - impostazioni porta di rete |
|||
|
bit 5-15 (riservati) |
|||
|
706-709 |
(riserva) |
||
|
710-799 |
(Vietato) |