Caractéristiques techniques
Caractéristiques du système
Caractéristiques |
Valeurs |
---|---|
Tension du système |
0 à 690 VCA/CC, 0 à 2000 Hz |
Type de schéma de liaison à la terre |
TT, TN |
Caractéristiques électriques
Caractéristiques |
Valeurs |
|
---|---|---|
Tension d'alimentation |
Plage de la tension d'alimentation |
100 à 250 VCA/CC |
Tension d'alimentation de la plage de fonctionnement |
70 à 300 VCA/CC |
|
Plage de fréquences |
CC, 42 à 460 Hz |
|
Séparation de protection (isolement renforcé) entre |
(A1, A2) - (k/l, T/R) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24) |
|
Test de tension selon CEI 61010-1 |
2 kV |
|
Consommation |
≤ 6,5 VA |
|
Circuit de mesure |
Transformateur de courant de mesure externe |
TB35/TB35P, TB60/TB60P, TB120, TB210 |
Tension d'isolement assignée (transformateur de courant de mesure) |
800 V |
|
Caractéristiques de fonctionnement selon CEI 62020 et CEI/TR 60755 |
Type B |
|
Fréquence assignée |
0 à 2000 Hz |
|
Incertitude de fonctionnement |
0 à 35 % |
|
Temps de fonctionnement |
Temps de fonctionnement tae à Idn = >I2 |
≤ 180 ms |
Temps de fonctionnement tae à Idn = 5 x >I2 |
≤ 23 ms |
|
Affichage |
Plage d'affichage, valeur mesurée CA/CC |
0 à 6 A |
Erreur d'indication |
±10 % |
|
Entrées/sorties |
Longueur du câble pour le bouton de test/réarmement externe |
0 à 3 m |
Longueur de câble pour les sorties (relais K1 et K2) |
0 à 3 m |
|
Longueurs de câble pour les transformateurs de courant de mesure |
Câbles préfabriqués |
LV481017 : 1 m |
LV481018 : 2,5 m |
Caractéristiques des contacts de sortie selon IEC/EN 60947-5-1
Caractéristiques |
Valeurs |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'éléments de commutation |
2 x 1 contact inverseur |
||||
Endurance électrique, nombre de cycles |
10000 |
||||
Données du contact |
Selon IEC/EN 60947-5-1 |
||||
Catégorie d'emploi |
AC13 |
AC14 |
DC12 |
DC12 |
DC12 |
Tension nominale de fonctionnement |
230 V |
230 V |
24 V |
110 V |
220 V |
Tension nominale de fonctionnement UL |
200 V |
200 V |
24 V |
110 V |
200 V |
Courant nominal de fonctionnement |
5 A |
3 A |
1 A |
0,2 A |
0,1 A |
Calibre de contact minimum |
1 mA à la tension CA/CC ≥ 10 V |
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques |
Valeurs |
---|---|
Mode de fonctionnement |
Fonctionnement continu |
Position d'utilisation normale |
Afficheur visible |
Degré de protection, composants internes (CEI 60529) |
IP30 |
Degré de protection des bornes (CEI 60529) |
IP20 |
Matériau du boîtier |
Polycarbonate |
Classe d'inflammabilité |
UL94V-0 |
Montage sur rail DIN selon |
IEC 60715 |
Montage à vis |
2 x M4 avec clip de montage |
Version matérielle/logicielle |
D611-1.03 |
Poids |
≤ 150 g |
Caractéristiques environnementales/CEM
Caractéristiques |
Valeurs |
|
---|---|---|
CEM |
IEC/EN 60947-2 annexe M |
|
Températures ambiantes |
Température de fonctionnement |
-25 à 55 °C |
Transport |
-25 à 70 °C |
|
Stockage longue durée |
-25 à 55 °C |
|
Classification des conditions climatiques selon la norme IEC 60721 |
Utilisation fixe (IEC 60721-3-3) |
3K23 (sauf condensation et formation de glace) |
Transport (IEC 60721-3-2) |
2K11 |
|
Stockage longue durée (IEC 60721-3-1) |
1K22 |
|
Classification des conditions mécaniques selon la norme IEC 60721 |
Utilisation fixe (IEC 60721-3-3) |
3M11 |
Transport (IEC 60721-3-2) |
2M4 |
|
Stockage longue durée (IEC 60721-3-1) |
1M12 |