Caratteristiche tecniche
Caratteristiche di sistema
|
Caratteristiche |
Valori |
|---|---|
|
Tensione del sistema |
0...690 Vca/cc, 0...2000 Hz |
|
Disposizioni di collegamento a terra del sistema |
TT, TN |
Caratteristiche elettriche
|
Caratteristiche |
Valori |
|
|---|---|---|
|
Tensione di alimentazione |
Intervallo della tensione di alimentazione |
100...250 Vca/cc |
|
Tensione di alimentazione, campo operativo |
70...300 Vca/cc |
|
|
Campo di frequenza |
DC, 42...460 Hz |
|
|
Separazione di protezione (isolamento rinforzato) tra |
(A1, A2) - (k/l, T/R) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24) |
|
|
Test di tensione secondo IEC 61010-1 |
2 kV |
|
|
Assorbimento |
≤ 6,5 VA |
|
|
Circuito di misurazione |
Trasformatore esterno corrente di misurazione |
TB35/TB35P, TB60/TB60P, TB120, TB210 |
|
Tensione nominale di isolamento (trasformatore corrente di misurazione) |
800 V |
|
|
Caratteristiche di funzionamento secondo IEC 62020 e IEC/TR 60755 |
Tipo B |
|
|
Frequenza nominale |
0...2000 Hz |
|
|
Incertezza operativa |
0...35% |
|
|
Tempo di funzionamento |
Tempo di funzionamento tae a Idn = >I2 |
≤ 180 ms |
|
Tempo di funzionamento tae a Idn = 5 x >I2 |
≤ 23 ms |
|
|
Schermo |
Campo di visualizzazione, valore misurato CA/CC |
0...6 A |
|
Errore di indicazione |
±10% |
|
|
Ingressi/uscite |
Lunghezza del cavo per pulsante esterno di test/reset |
0 - 3 m |
|
Lunghezza del cavo per le uscite (relè K1 e K2) |
0 - 3 m |
|
|
Lunghezze dei cavi per trasformatori corrente di misurazione |
Cavi prefabbricati |
LV481017: 1 m |
|
LV481018: 2,5 m |
||
Caratteristiche contatto di uscita definite da IEC/EN 60947-5-1
|
Caratteristiche |
Valori |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Numero di elementi di commutazione |
2 x 1 contatto di commutazione |
||||
|
Durata elettrica, numero di cicli |
10000 |
||||
|
Dati contatto |
A norma IEC/EN 60947-5-1 |
||||
|
Categoria di utilizzo |
AC13 |
AC14 |
DC12 |
DC12 |
DC12 |
|
Tensione operativa nominale |
230 V |
230 V |
24 V |
110 V |
220 V |
|
Tensione operativa nominale UL |
200 V |
200 V |
24 V |
110 V |
200 V |
|
Corrente operativa nominale |
5 A |
3 A |
1 A |
0,2 A |
0,1 A |
|
Valore nominale minimo del contatto |
1 mA a CA/CC ≥ 10 V |
||||
Caratteristiche meccaniche
|
Caratteristiche |
Valori |
|---|---|
|
Modalità di funzionamento |
Funzionamento continuo |
|
Posizione di utilizzo normale |
Display |
|
Grado di protezione, componenti interni (IEC 60529) |
IP30 |
|
Grado di protezione, morsetti (IEC 60529) |
IP20 |
|
Materiale contenitore |
Policarbonato |
|
Classe di infiammabilità |
UL94V-0 |
|
Montaggio su guida DIN in base a |
IEC 60715 |
|
Montaggio a vite |
2 x M4 con clip di montaggio |
|
Versione hardware/firmware |
D611-1.03 |
|
Massa |
≤ 150 g |
Caratteristiche ambientali/CEM
|
Caratteristiche |
Valori |
|
|---|---|---|
|
CEM |
IEC/EN 60947-2 allegato M |
|
|
Temperature ambiente |
Temperatura di funzionamento |
-25...55 °C |
|
Trasporto |
-25...70 °C |
|
|
Stoccaggio a lungo termine |
-25 ...55 °C |
|
|
Classificazione delle condizioni climatiche secondo IEC 60721 |
Uso stazionario (IEC 60721-3-3) |
3K23 (tranne condensa e formazione di ghiaccio) |
|
Trasporto (IEC 60721-3-2) |
2K11 |
|
|
Stoccaggio a lungo termine (IEC 60721-3-1) |
1K22 |
|
|
Classificazione delle condizioni meccaniche secondo IEC 60721 |
Uso stazionario (IEC 60721-3-3) |
3M11 |
|
Trasporto (IEC 60721-3-2) |
2M4 |
|
|
Stoccaggio a lungo termine (IEC 60721-3-1) |
1M12 |
|