Tekniske data
|
Nominel effekt for lasttype |
||||
|
Lysdiode |
||||
|
Glødelampe |
||||
|
Jernkernetransformator |
||||
|
Halogenlampe |
||||
|
Elektronisk nedkonverter |
||||
|
Mærkespænding |
220-240 V ac., 50/60 Hz |
|
Dæmpningskanal |
1 |
|
Standby |
maks. 0,4 W |
|
Driftstemperatur |
0 ºC til 35 ºC |
|
Neutral leder |
Ikke påkrævet |
|
Tilslutningsterminaler: |
Maks. 2 x 2,5 mm2, faste eller snoede typer |
|
Udvidelsesforbindelse |
Maks. 10 mekaniske trykknapper |
|
Længde på alle kabelsektioner: |
Maks. 50 m til NYM-kabel med 3 wirer |
|
Sikringssikring |
16 A brydekontakt |
|
Driftsfrekvens |
2405 - 2480 MHz |
|
Maks. transmitteret effekt |
<10 mW |
|
IP-beskyttelse |
IP20 |
|
Produktmål (H x B x D): |
43 x 43 x 22 mm |
|
Kommunikationsprotokol |
ZigBee 3.0-certificeret |