DUG_EVlink_WH-07

Tekniske data

EVlink Home Smart

Rækkevidde

EVlink Home

Produktnavn

EVlink Home Smart

Produkttype

AC ladestation

Polbeskrivelse

3P + N til strømkreds 1P + N til strømkreds

Monteringsmåde

Vægmonteret

(Us) nominel forsyningsspænding

400 Vac 50 Hz +/- 10 % - 3-faset

230 Vac 50 Hz +/- 10 % - 1-faset

Nominel udgangseffekt

11 kW 16 A

7,4 kW 32 A

3,7 kW 16 A

Maksimal forsyningsstrøm

32 A

16 A

Maksimal effekt

11 kW (3-faset)

7,4 kW (1-faset)

3,7 kW (1-faset)

Adgangskontrolsystem

Ingen RFID og ingen lås

Kredsløbsbeskyttelse

Kræver separat afbryder (MCB - miniature Circuit Breaker)

Beskyttelse mod underspænding

Tilslutning til en IMNX anbefales

Beskyttelse mod isoleringsstøj

Kræver fejlstrømsafbryder (RCD - Residual Current Device) type A og 3,7 kW 16 A

Antal udtag

1

Udtagstype

Front T2-udtag

Front T2S-udtag

5 m tilsluttet kabel

Jordingssystem

TT TN-S

Kompatibel IT med ekstra isoleringstransformer på strømforsyningen.

Indgangstype

Mulighed for at tilføje et Anti-Tripping-modul

EVA1HPC1 (1-faset) eller EVA1HPC3 (3-faset)

Styringstype

1 rød knap, funktion: Stop

Der kræves ingen handling for at starte opladningen

Signalering på enheden

1 multifarvet LED, funktion: statusangivelse

Kommunikation

Protokol OCPP 1.6 J til tilslutning til Wiser-appen

Wi-Fi®-forbindelse eller Ethernet-forbindelse til Home Internet Box

Smartphone-applikation

Gratis adgang til WISER (Schneider Electric Home smartphone-applikation til styring af hjemmeenheder og energi)

Fjernfunktioner

Planlægning

Fjernstart/-stop

Overvågning og historie

Måling

Indbygget mikroprogrammeret styreenhed til måling: nøjagtighed 1 %

Modbus-forbindelse til ekstern Schneider Electric MID strømmåler (A9MEM3155/A9MEM2155)

Standarder

EN 61851-1 Ed3.0

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

IEC 61851-21-2

Produktcertificeringer

CE

UKCA

IP kapslingsklasse

IP55 i overensstemmelse med IEC 60529

IK beskyttelsesklasse

IK10 i overensstemmelse med IEC 62262

Omgivende lufttemperatur ved drift

-30 til 50 °C

Omgivende lufttemperatur ved opbevaring

-40 til 85 °C

Relativ fugtighed

5 til 95 %

Højde

409 mm

Bredde

282 mm

Dybde

148 mm

Nettovægt

15,6 kg (3-faset)

4,5 kg (1-faset)

Farve

Hvid

Sort

EVlink Home Anti-Tripping-system

Strømforsyning

220/230 V (±10 %)

Frekvens

50/60 Hz

Mærkeeffekt

4 W

Overspændingskategori

III

Forureningsgrad

2

Isolationsgrad

Forstærket isolering

Område for prøveudtagningsstrøm

AC 1 til 100 A/periode er 1 sekund

Mulige indstillinger for maks. strømværdi

16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Kommunikation

Power Line Carrier med EVlink Home ladestation

Garanti

24 måneder for hele EVlink Home-udstyret

Nominel temperatur

-30 °C til +50 °C

Mål (L × B × H)

70,4 × 93,2 × 68,8 mm

Monteringstype

Montering på hulskinne

Vægt

196 g

Certificering

EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?