DUG_EVlink_WH-07

Tekniska data

EVlink Home Smart

Räckvidd

EVlink Home

Produktnamn

EVlink Home Smart

Produkttyp

AC-laddningsstation

Polbeskrivning

3P + N för strömkrets 1P + N för strömkrets

Monteringsläge

Väggmonterad

(US) märkspänning

400 Vac 50 Hz + / - 10 % – 3-fas

230 Vac 50 Hz + / - 10 % – 1-fas

Nominell uteffekt

11 kW 16 A

7,4 kW 32 A

3,7 kW 16 A

Maximal matningsström

32 A

16 A

Högsta effekt

11 kW (3PH)

7,4 kW (1PH)

3,7 kW (1PH)

Åtkomstkontrollsystem

Inget RFID och inget lås

Kretsskydd

Behöver ha en dedikerad MCB (minikretsbrytare)

Underspänningsskydd

Anslutning till IMNX rekommenderas

Skydd mot isoleringsstörningar

Kräver en jordfelsbrytare av typ A och 3,7 kW 16 A

Antal uttag

1

Typ av uttag

Främre T2-uttag

Främre T2S-uttag

5 m ansluten kabel

Jordningssystem

TT TN-S

Kompatibel IT med ytterligare isoleringstransformator på strömförsörjningen.

Inmatningstyp

Möjlighet att lägga till en anti-trippningsmodul

EVA1HPC1 (1PH) eller EVA1HPC3 (3PH)

Kontrolltyp

1 röd knapp, funktion: Stoppa

Ingen åtgärd krävs för att starta laddning

Lokal signalering

1 flerfärgad lysdiod, funktion: statusindikering

Kommunikation

Protokoll OCPP 1.6 J för anslutning till Wiser-appen

Wi-Fi ®-anslutning eller Ethernet-anslutning till hemmets internetbox

Smartphoneapp

Gratis åtkomst till WISER (Schneider Electric Home-smartphoneapp för hantering av hemenheter och energi)

Fjärrfunktioner

Schemaläggning

Fjärrstart/-stopp

Övervakning och historik

Mätning

Inbyggd mikroprogrammerad styrenhet för mätning: noggrannhet 1 %

Modbus-anslutning för extern Schneider Electric MID-effektmätare (A9MEM3155/A9MEM2155)

Standarder

EN 61851-1 Ed3.0

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

IEC 61851-21-2

Produktcertifieringar

CE

UKCA

IP-kapslingsklass

IP55 enligt IEC 60529

IK-kapslingsklass

IK10 enligt IEC 62262

Omgivningsluftstemperatur för drift

-30 till 50 °C

Omgivningsluftstemperatur för lagring

-40 till 85 °C

Relativ luftfuktighet

5 till 95 %

Höjd

409 mm

Bredd

282 mm

Djup

148 mm

Nettovikt

15,6 kg (3PH)

4,5 kg (1PH)

Färg

Vit

Svart

EVlink Home anti-trippningssystem

Strömförsörjning

220/230 V (±10 %)

Frekvens

50/60 Hz

Märkeffekt

4 W

Överspänningskategori

III

Föroreningsgrad

2

Isoleringsgrad

Förstärkt isolering

Samplingsströmintervall

AC 1 till 100 A/punkt är 1 sekund

Möjliga inställningar för max. strömvärde

16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Kommunikation

Elnätshållare med laddstation för EVlink Home

Garanti

24 månader för hela EVlink Home-utbudet

Nominell temperatur

-30 °C till +50 °C

Mått (L × B × H)

70,4 × 93,2 × 68,8 mm

Monteringstyp

DIN-skena

Vikt

196 g

Certifiering

EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?