DUG_EVlink_WH-07

Technische Daten

EVlink Home Smart

Reichweite

EVlink Home

Produktname

EVlink Home Smart

Produkttyp

AC-Ladestation

Polbeschreibung

3P + N für Leistungskreis 1P + N für Leistungskreis

Montagemodus

Wandmontage

Nennversorgungsspannung (Us)

400 VAC 50 Hz +/- 10 % - 3-phasig

230 VAC 50 Hz +/- 10 % - 1-phasig

Nennausgangsleistung

11 kW 16 A

7,4 kW 32 A

3,7 kW 16 A

Maximaler Versorgungsstrom

32 A

16 A

Maximale Leistung

11 kW (3 PH)

7,4 kW (1 PH)

3,7 kW (1 PH)

Zutrittskontrollsystem

Kein RFID und keine Verriegelung

Stromkreisschutz

Es ist ein spezieller MCB (Miniaturleistungsschalter) erforderlich

Unterspannungsschutz

Anschluss an eine IMNX wird empfohlen

Schutz vor Isolationsstörungen

Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) Typ A und 3,7 kW 16 A erforderlich

Steckdosennummer

1

Steckdosentyp

T2-Steckdose, Vorderseite

T2S-Steckdose, Vorderseite

5 m integriertes Kabel

Erdungssystem

TT TN-S

Kompatibler IT mit zusätzlichem Trenntransformator an der Stromversorgung.

Eingangstyp

Möglichkeit zum Hinzufügen eines Anti-Tripping-Moduls

EVA1HPC1 (1PH) oder EVA1HPC3 (3PH)

Art der Regelung

1 roter Taster, Funktion: Anhalten

Keine Aktion zum Starten des Ladevorgangs erforderlich

Lokale Signalisierung

1 mehrfarbige LED, Funktion: Statusanzeige

Kommunikation

Protokoll OCPP 1.6 J für Konnektivität mit der Wiser-App

Wi-Fi®-Verbindung oder Ethernet-Verbindung mit Home Internet Box

Smartphone-Anwendung

Freier Zugriff auf WISER (Schneider Electric Home Smart Phone-Anwendung zur Verwaltung von Heimgeräten und Energie)

Remote-Funktionen

Planung

Fernstart/-stopp

Überwachung und Verlauf

Messung

Integrierte mikroprogrammierte Steuereinheit für die Messung: Genauigkeit 1 %

Modbus-Anschluss für externes MID-Messgerät von Schneider Electric (A9MEM3155/A9MEM2155)

Normen

EN 61851-1 Ed3.0

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

IEC 61851-21-2

Produktzertifizierungen

CE

UKCA

IP-Schutzart

IP55 gemäß IEC 60529

IK-Schutzart

IK10 gemäß IEC 62262

Umgebungslufttemperatur für den Betrieb

-30 bis 50 °C

Umgebungstemperatur für die Lagerung

-40 bis 85 °C

Relative Feuchtigkeit

5 bis 95%

Höhe

409 mm

Breite

282 mm

Tiefe

148 mm

Nettogewicht

15,6 kg (3PH)

4,5 kg (1PH)

Farbe

Weiß

Schwarz

EVlink Home Anti-Tripping-System

Stromversorgung

220/230 V (±10 %)

Frequenz

50/60 Hz

Nennleistung

4 W

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Isolationsgrad

verstärkte Isolierung

Abtaststrombereich:

AC 1 bis 100 A / Periode ist 1 Sekunde

Mögliche max. Stromstärkeneinstellungen

16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Kommunikation

Netzstecker mit EVlink-Ladestation zu Hause

Garantie

24 Monate für die gesamte EVlink Home-Baureihe

Nenntemperatur

-30 °C bis +50 °C

Abmessungen (L × B × H)

70,4 × 93,2 × 68,8 mm

Montageart

Hutschienenmontage

Gewicht

196 g

Zertifizierung

EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?