DUG_EVlink_WH-07

Caractéristiques techniques

EVlink Home Smart

Portée

Accueil EVlink

Nom du produit

EVlink Home Smart

Type de produit

Station de recharge à courant alternatif

Description du pôle

3P + N pour circuit électrique 1P + N pour circuit électrique

Mode de montage

Montage mural

Tension nominale d’alimentation (Us)

400 VCA 50 Hz + / - 10 % - 3 phases

230 VCA 50 Hz + / - 10 % - 1 phase

Puissance de sortie nominale

11 kW 16 A

7,4 kW 32 A

3,7 kW 16 A

Courant d’alimentation maximal

32 A

16 A

Puissance maximale

11 kW (3PH)

7,4 kW (1PH)

3,7 kW (1PH)

Système de contrôle d’accès

Pas de RFID ni de verrouillage

Protection du circuit

Besoin d’un disjoncteur miniature (MCB) dédié

Protection contre les sous-tensions

La connexion à un IMNX est recommandée

Protection contre les perturbations de l’isolation

Nécessite un RCD (Residual Current Device) type A et 3,7 kW 16 A

Numéro de prise

1

Type de prise de courant

Prise T2, face avant

Prise T2S, face avant

Câble relié de 5 m

Système de mise à la terre

TT TN-S

IT compatible avec un transformateur d’isolation supplémentaire sur l’alimentation.

Type d’entrée

Possibilité d’ajouter un module anti-déclenchement

EVA1HPC1 (1PH) ou EVA1HPC3 (3PH)

Type de commande

1 bouton rouge, fonction : Arrêter

Aucune action requise pour démarrer la charge

Signalisation locale

1 voyant multicolore, fonction : acquittement d'état

Communication

Protocole OCPP 1.6 J pour la connectivité à l'application Wiser

Connexion Wi-Fi ® ou connexion Ethernet à la Livebox

Application pour smartphone

Accès gratuit à WISER (application pour smartphone de Schneider Electric pour gérer les appareils domestiques et l’énergie)

Fonctionnalités à distance

Planification

Démarrage / arrêt à distance

Surveillance et historique

Mesures

Unité de contrôle microprogrammée intégrée pour la mesure : précision 1 %

Connexion Modbus pour capteur de puissance externe Schneider Electric (A9MEM3155/A9MEM2155)

Normes

EN 61851-1 Ed3.0

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

CEI 61851-21-2

Certifications du produit

CE

UKCA

Niveau de protection IP

IP55 selon CEI 60529

Niveau de protection IK

IK10 selon CEI 62262

Température de l’air ambiant pour le fonctionnement

-30 à 50 °C

Température de l’air ambiant pour le stockage

-40 à 85 °C

Humidité relative

5 à 95%

Hauteur

409 mm

Largeur

282 mm

Profondeur

148 mm

Poids net

15,6 kg (3PH)

4,5 kg (1PH)

Couleur

Blanc

Noir

Système anti-déclenchement EVlink Home

Alimentation électrique

220/230 V (±10 %)

Fréquence

50/60 Hz

Puissance nominale

4 W

Catégorie de surtension

III

Degré de pollution

2

Degré d’isolation

isolation renforcée

Gamme de courant d’échantillonnage

CA 1 à 100 A / période de 1 seconde

Réglages possibles de la valeur de courant max.

16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Communication

Transporteur de ligne électrique avec borne de charge EVlink Home

Garantie

24 mois pour toute la gamme EVlink Home

Température nominale

-30 °C à +50 °C

Dimensions (Lo × La × H)

70,4 × 93,2 × 68,8 mm

Type de montage

Montage sur profilé chapeau

Poids

196 g

Certification

EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?