DUG_EVlink_WH-07

Informações técnicas

EVlink Home Smart

Gama

EVlink Home

Nome do produto

EVlink Home Smart

Tipo de produto

Estação de carregamento CA

Descrição do polo

3P + N para o circuito de potência 1P + N para o circuito de potência

Modo de montagem

Montado na parede

Tensão de alimentação nominal (US)

400 VCA 50 Hz +/- 10% trifásica

230 VCA 50 Hz +/- 10% monofásica

Potência de saída nominal

11 kW 16 A

7,4 kW 32 A

3,7 kW 16 A

Corrente de alimentação máxima

32 A

16 A

Potência máxima

11 kW (trifásico)

7,4 kW (monofásico)

3,7 kW (monofásico)

Sistema de controlo de acesso

Sem RFID e sem bloqueio

Proteção do circuito

Necessita de um disjuntor dedicado

Proteção contra quedas de tensão

Recomenda-se ligar a um IMNX

Proteção contra perturbações de isolamento

Necessita de um RCD (dispositivo de proteção diferencial residual) de tipo A e 3,7 kW 16 A

Número de tomadas

1

Tipo de tomada

Tomada T2 frontal

Tomada T2S frontal

Cabo ligado de 5 m

Sistema de ligação à terra

TT TN-S

TI compatíveis com um transformador de isolamento adicional na fonte de alimentação.

Tipo de entrada

Possibilidade de adicionar um Módulo Antidisparo

EVA1HPC1 (monofásico) ou EVA1HPC3 (trifásico)

Tipo de controlo

1 botão vermelho, função: Parar

Não é necessário qualquer ação para iniciar o carregamento

Sinalização local

1 LED multicolor, função: Indicação de estado

Comunicação

Protocolo OCPP 1.6 J para conectividade com a aplicação Wiser

Ligação Wi-Fi ® ou ligação Ethernet ao aparelho Home Internet Box

Aplicação para smartphone

Acesso gratuito à aplicação WISER (aplicação para telefone de Casa Inteligente da Schneider Electric para gerir os dispositivos e a energia da casa)

Funcionalidades remotas

Agendamento

Iniciar/parar remotos

Monitorização e histórico

Medição

Unidade de controlo microprogramada e incorporada para medição: exatidão 1%

Ligação Modbus para medidor de potência externo MID da Schneider Electric (A9MEM3155/A9MEM2155)

Normas

EN 61851-1 Ed3.0

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

IEC 61851-21-2

Certificações do produto

CE

UKCA

Grau de proteção IP

IP55 em conformidade com a norma IEC 60529

Grau de proteção IK

IK10 em conformidade com a norma IEC 62262

Temperatura ambiente para funcionamento

-30 a 50 °C

Temperatura ambiente para armazenamento

-40 a 85 °C

Humidade relativa

5 a 95%

Altura

409 mm

Largura

282 mm

Profundidade

148 mm

Peso líquido

15,6 kg (trifásico)

4,5 kg (monofásico)

Cor

Branco

Preto

Sistema de Antidisparo EVlink Home

Fonte de alimentação

220/230 V (±10%)

Frequência

50/60 Hz

Potência nominal

4 W

Categoria de sobretensão

III

Grau de poluição

2

Grau de isolamento

isolamento reforçado

Intervalo de corrente de amostragem

CA 1 a 100 A / o período é de 1 segundo

Possíveis definições máx. de valor de corrente

16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Comunicação

Power Line Carrier com estação de carregamento EVlink Home

Garantia

24 meses para toda a gama EVlink Home

Temperatura nominal

-30 °C a +50 °C

Dimensões (C × L × A)

70,4 × 93,2 × 68,8 mm

Tipo de montagem

Montagem em calha larga

Peso

196 g

Certificação

EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?