DUG_EVlink_WH-07

Datos técnicos

EVlink Home Smart

Rango

EVlink Home

Nombre del producto

EVlink Home Smart

Tipo de producto

Estación de carga de CA

Descripción del polo

3P + N para el circuito de alimentación 1P + N para el circuito de alimentación

Modo de montaje

En pared

Tensión de alimentación nominal (Us)

400 V CA 50 Hz + / - 10 % - trifásica

230 V CA 50 Hz + / - 10 % - monofásica

Alimentación nominal de salida

11 kW 16 A

7,4 kW 32 A

3,7 kW 16 A

Corriente máxima de suministro

32 A

16 A

Alimentación máxima

11 kW (3PH)

7,4 kW (1PH)

3,7 kW (1PH)

Sistema de control de acceso

Sin RFID ni bloqueo

Protección de circuitos

Debe haber un MCB (disyuntor en miniatura)

Protección de infratensión

Se recomienda conectarlo a un IMNX

Protección contra alteraciones de aislamiento

Debe haber un RCD (dispositivo de corriente residual) tipo A y 3,7 kW 16 A

Número de conectores

1

Tipo de toma de corriente

Enchufe T2 cara frontal

Enchufe T2S cara frontal

Cable de 5 m conectado

Sistema de puesta a tierra

TT TN-S

TI compatible con transformador de aislamiento adicional en la fuente de alimentación.

Tipo de entrada

Es posible añadir un módulo de control de cargas

EVA1HPC1 (1PH) o EVA1HPC3 (3PH)

Tipo de control

1 botón rojo, función: parar

No se requiere ninguna acción para iniciar la carga

Señalización local

1 LED multicolor, función: indicador de estado

Comunicación

Protocolo OCPP 1.6 J para conectividad con la aplicación Wiser

Conexión Wi-Fi® o conexión Ethernet para Home Internet Box

Aplicación para smartphone

Acceso gratuito a WISER (aplicación de smartphone para el hogar de Schneider Electric para gestionar los dispositivos y la energía del hogar)

Funciones remotas

Programación

Inicio/parada a distancia

Monitoreo e historial

Medición

Unidad de control microprogramada incorporada para mediciones: precisión del 1 %

Conexión Modbus para la central de medida externa Schneider Electric MID (A9MEM3155/A9MEM2155)

Normas

EN 61851-1 Ed3.0

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

IEC 61851-21-2

Certificaciones de productos

CE

UKCA

Grado de protección IP

IP55 conforme a IEC 60529

Grado de protección IK

IK10 conforme a IEC 62262

Temperatura ambiente de funcionamiento

de -30 a 50 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento

de -40 a 85 °C

Humedad relativa

entre 5 y 95 %

Altura

409 mm

Anchura

282 mm

Profundidad

148 mm

Peso neto

15,6 kg (3PH)

4,5 kg (1PH)

Color

Blanco

Negro

Sistema de control de cargas EVlink Home

Alimentación de corriente

220/230 V (±10 %)

Frecuencia

50/60 Hz

Alimentación nominal

4 W

Categoría de sobretensión

III

Grado de contaminación

2

Grado de aislamiento

Aislamiento reforzado

Rango de corriente de muestreo

de 1 a 100 A CA / periodo de 1 segundo

Posibles ajustes del valor de corriente máxima

16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Comunicación

Power Line Carrier con estación de carga EVlink Home

Garantía

24 meses para toda la gama EVlink Home

Temperatura nominal

de -30 °C a +50 °C

Dimensiones (long. × anch. × alt.)

70,4 × 93,2 × 68,8 mm

Tipo de montaje

Montaje en riel con protección superior

Peso

196 g

Certificación

EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?