DUG_EVlink_WH-07

Tekniset tiedot

EVlink Home Smart

Alue

EVlink Home

Tuotenimi

EVlink Home Smart

Tuotetyyppi

AC-latausasema

Pylvään kuvaus

3P + N virtapiirille 1P + N virtapiirille

Asennustila

Seinään asennettava

(Us) nimellinen syöttöjännite

400 Vac 50 Hz + / - 10 % – 3-vaihe

230 Vac 50 Hz + / - 10 % - 1-vaihe

Nimellinen lähtöteho

11 kW 16 A

7,4 kW 32 A

3,7 kW 16 A

Suurin syöttövirta

32 A

16 A

Maksimiteho

11 kW (3-vaiheinen)

7,4 kW (1-vaiheinen)

3,7 kW (1-vaiheinen)

Kulunvalvontajärjestelmä

Ei RFID:tä ja ei lukitusta

Virtapiirin suojaus

Tarvitaan erityinen pienoiskatkaisija (MCB)

Alijännitesuojaus

Yhdistämistä IMNX:ään suositellaan

Eristyshäiriöiden suojaus

Tarvitaan jäännösvirtalaite (RCD), tyyppi A ja tyypin 3,7 kW, 16 A

Pistokkeen numero

1

Pistorasian tyyppi

Etupuoli T2-pistorasia

Etupuoli T2S-pistorasia

5 m:n kiinteä kaapeli

Maadoitusjärjestelmä

TT TN-S

Yhteensopiva IT ja lisäsuojaerotusmuuntaja virransyötössä.

Tulon tyyppi

Mahdollisuus lisätä kuormanhallintamoduuli

EVA1HPC1 (1-vaiheinen) tai EVA1HPC3 (3-vaiheinen)

Ohjauksen tyyppi

1 punainen painike, toiminto: Seis

Latauksen käynnistäminen ei edellytä toimenpiteitä

Paikallinen signalointi

1 monivärinen LED, toiminto: tilanäyttö

Viestintä

Protokolla OCPP 1.6 J Wiser-sovellukseen yhdistämistä varten

Wi-Fi®-yhteys tai Ethernet-yhteys kodin internetrasiaan

Älypuhelinsovellus

Ilmainen WISER-sovelluksen käyttö (Schneider Electric Homein älypuhelinsovellus kodin laitteiden ja energian hallintaan)

Etäominaisuudet

Aikataulutus

Etäkäynnistys/-pysäytys

Valvonta ja historia

Mittaus

Sisäänrakennettu mikro-ohjelmoitu ohjausyksikkö mittausta varten: tarkkuus 1 %

Modbus-liitäntä ulkoiselle Schneider Electricin MID-tehomittarille (A9MEM3155/A9MEM2155)

Standardit

EN 61851-1 Ed3.0

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

IEC 61851-21-2

Tuotesertifioinnit

CE

UKCA

IP-suojausluokitus

IP55 standardin IEC 60529 mukaisesti

IK-suojausluokitus

IK10 standardin IEC 62262 mukaisesti

Ympäröivän ilman lämpötila käytettäessä

-30–50 °C

Ympäröivän ilman lämpötila varastoitaessa

-40 ... 85 °C

Suhteellinen ilmankosteus

5–95 %

Korkeus

409 mm

Leveys

282 mm

Syvyys

148 mm

Nettopaino

15,6 kg (3-vaiheinen)

4,5 kg (1-vaiheinen)

Väri

Valkoinen

Musta

EVlink Home -kuormanhallintajärjestelmä

Virtalähde

220/230 V (±10 %)

Taajuus

50/60 Hz

Nimellisteho

4 W

Ylijänniteluokka

III

Päästöaste

2

Eristysaste

vahvistettu eristys

Näytteenottovirran alue

AC 1–100 A / vaihe on 1 sekunti

Mahdolliset virran enimmäisarvoasetukset

16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Viestintä

Voimajohtoteline EVlink Home -latausasemalla

Takuu

24 kuukautta koko EVlink Home -mallistolle

Nimellislämpötila

-30 °C ... +50 °C

Mitat (P × L × K)

70,4 × 93,2 × 68,8 mm

Asennustapa

Top-hat-kiskoasennus

Paino

196 g

Sertifiointi

EN 61010-1-2010, EN 61326-1-2013

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?