Päälaitteen pariliittäminen
- Valitse aloitusnäytössä
.
- Valitse Laitteet >
> Energia.
- Valitse PowerTag Energy (A).
- Laitteen etsintä -sivulta etsitään hetken aikaa, jotta käytettävissä olevat PowerTagit tulevat näkyviin.
- Jos käytettävissä on useampi kuin yksi PowerTag, valitse niistä yksi (B).
- Napauta Laitteen määritys ‑sivulla Tunnista pääasiallisen PowerTagin tunnistamiseksi. Siitä tulee verkon PowerTag, joka mittaa pääasiallista tuloa.
- Napauta ilmoitusikkunassa OK, kun olet tunnistanut PowerTagin.
- Napauta
(C) kohdistaaksesi merkinnän pääasialliseen PowerTagiin.
Merkintäluettelo näkyy Tyyppi-sivulla. - Valitse merkintätyyppi (D) ja napauta Tallenna (E).
Kun Verkko-tyyppi on valittu, Nimi kohdistetaan oletuksena Pääasialliseen tuloon.
- Valitse
(F) ja Kyllä/Ei, jos olet asentanut aurinkopaneeleita.
- Kyllä: Katso lisätietoja kohdasta Laitteen pariliittäminen sähköverkossa olevaan aurinkoenergiajärjestelmään.
- Ei: Jos et ole asentanut aurinkopaneeleita. Jatka vaiheeseen 11.
Tehonsuunta otetaan käyttöön automaattisesti (H). - Määritä Verkon raja(G).HUOMAUTUS: Verkon raja on suurin sallittu verkon virta sopimuksessasi. Se auttaa estämään tehonsyötön laukeamisen sammuttamalla kuormia, jotta virrankulutus pysyy määritetyissä rajoissa. Oletusarvoisesti verkon raja on määritetty mittaamaan kVA:lla.
Valitse verkon raja (kVA/A/kW) avattavasta valikosta ja napauta
, syötä sitten arvo käyttämällä valintapaneelia maasi mukaan. Alla olevasta taulukosta näkyvät alueen oletusarvot:
Maa
Oletusarvo
Alue
Ranska
36 kVA
1–42 kVA
Saksa
60 A
15–160 A
Espanja
15 kW
1−42 kW
Belgia
40 A
15–160 A
Ruotsi
20 A
16–63 A
Suomi
20 A
16–63 A
Tanska
25 A
25–35 A
TÄRKEÄ: Arvo ei voi olla määritettyä aluetta suurempi tai pienempi. - Ota käyttöön Käänteinen
suunta ‑vaihtokytkin (I), jos tehonsuunta on Kodista verkkoon.TÄRKEÄ: Kun otat Käänteisen suunnan käyttöön, voidaan varmistaa, että tehonsuunta on oikea.
- Valitse Tallenna (J).
Kun laitteen pariliitos on muodostettu, onnistumisilmoitus tulee näyttöön, jossa on seuraavat vaihtoehdot:
-
+ Lisää uusi laite: napauta jatkaaksesi muiden laitteiden pariliitoksen muodostusta.
-
Aloita laitteen käyttö: napauta aloittaaksesi pariliitetyn laitteen käytön.
HUOMAUTUS: Onnistumisnäyttö tulee näkyviin vain, jos olet kirjautunut sisään kodin omistajana.Uusi lisätty laite näkyy nyt Ohjaus-välilehdellä Kaikki- ja Huone-välilehdillä.
HUOMAUTUS: Jos koko Wiser-järjestelmässä on vain yksi PowerTag, Ohjaus-sivu ei tule näkyviin. Kaikki toiminnot ovat käytettävissä aloitussivun kautta.HUOMAUTUS: Sinua pyydetään syöttämään tariffi, kun PowerTag on otettu käyttöön. Katso lisätietoja kohdasta Tariffin määrittäminenHUOMAUTUS: Jos olet jo määrittänyt tariffin, sinut ohjataan Aloitusnäyttöön, jossa voit tarkastella laitteen tilaa. -