Tekniset tiedot
Nimellisjännite: |
AC 230 V ~, 50 Hz |
|
Nimellinen teho: |
2 A |
|
Valmiustila: |
enint. 0,4 W |
|
Liittimet: |
Liittimet enint. 2,5 mm², 0,5 Nm |
|
Nollajohdin: |
Vaaditaan |
|
Ympäristön lämpötila: |
0–45 °C |
|
Suhteellinen ilmankosteus: |
enint. 90 %, ei kondensoiva |
|
Lämpötilan tarkkuus: |
enint. ±0,5 °C (välillä 4 ... 30 °C) |
|
Lämpötilamittauksen tarkkuus: |
0,5 °C |
|
Näyttö: |
7x5-pistematriisi, 3 ylimääräistä LEDiä |
|
Toimintataajuus: |
2,405 GHz–2,48 GHz |
|
Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho: |
< 10 mW |
|
Tiedonsiirtoprotokolla: |
Zigbee 3.0 -sertifioitu |
|
Kotelointiluokka: |
II |
|
Käyttöjännite: |
230 V |
|
Ylijänniteluokka: |
III |
|
Nimellinen syöksyjännite: |
4 kV |
|
Päästöaste: |
2 |
|
Eristyskomponenttien CTI-luokitus: |
175 V |
|
Materiaaliryhmä: |
IIIa (perustuen CTI-arvoon) |
|
Yhteyden katkaisutyyppi: |
1.B |