Tekniska data
Nominell spänning: |
230 V AC ~, 50 Hz |
|
Nominell effekt: |
2 A |
|
Standby: |
max. 0,4 W |
|
Anslutningsplintar: |
Plintar för max. 2,5 mm², 0,5 Nm |
|
Neutralledare: |
Krävs |
|
Omgivningstemperatur: |
0 till 45 °C |
|
Relativ luftfuktighet: |
Max. 90 %, icke-kondenserande |
|
Temperaturnoggrannhet: |
max. ±0,5 °C (inom området 4–30 °C) |
|
Temperaturmätning upplösning: |
0,5 °C |
|
Display: |
Indikering med 7x5 punkter, 3 ytterligare lampor |
|
Användningsfrekvens: |
2,405 GHz till 2,48 GHz |
|
Max. radiofrekvenseffekt som överförs: |
<10 mW |
|
Kommunikationsprotokoll: |
Zigbee 3.0-certifierad |
|
Skyddsklass: |
II |
|
Arbetsspänning: |
230 V |
|
Överspänningskategori: |
III |
|
Nominell impulsspänning: |
4 kV |
|
Nedsmutsningsgrad: |
2 |
|
CTI-klassning för isoleringskomponenter: |
175 V |
|
Materialgrupp: |
IIIa (baserat på CTI-värde) |
|
Frånkopplingstyp: |
1.B |