Tekniset tiedot
Schneider Charge
Yleiset ominaisuudet
|
Alue |
Schneider Charge |
|
Tuotenimi |
Schneider Charge |
|
Tuotteen tyyppi |
AC-latausasema |
|
Pylvään kuvaus |
3 P + N / 1 P + N |
|
Asennustila |
Seinään asennettava |
|
Nimellinen syöttöjännite |
400 V AC (+/- 10 %) 50/60 Hz 3-vaiheinen 230 V AC (+/- 10 %) 50/60 Hz 1ph |
|
Nimellinen lähtöteho |
11 kW 16 A (3 P + N) 7,4 kW 32 A (1 P + N) 22 kW 32 A (3 P + N) |
|
Kaapelointi |
Kaapelointi ylhäältä, takaa tai alhaalta |
|
Sisäänrakennettu suojaus |
RCD-DD 6 mA DC-suodatin |
|
Suurin syöttövirta |
32 A 16 A |
|
Pistorasian tyyppi |
1 (vain T2S) |
|
Liitetty kaapeli |
Liitäntäkaapeli 5 m tai 7 m T2-liitännän kanssa |
|
Maadoitusjärjestelmä |
TT, TN-S,TN-C-S, IT/TT ilman nollajohtoa (vain 230 V AC). |
|
Energian digitaaliset tulot |
Digitaalinen signaalitulo kytkettäväksi kuivakoskettimeen TIC-protokolla (Vain Ranskassa) iMNX/MNX |
|
Kuormanhallintajärjestelmä |
Mahdollisuus liittää kompensointijärjestelmään EVA2HPC1 tai EVA4HPC1 (1-ph) EVA2HPC3 (3-ph) EVA2HPC3 (3-ph) |
|
Paikallinen signalointi |
Etupuoli: 1 monivärinen LED, toiminto: tilailmoitus Sivupainike: LED-ilmaisin Wi-Fi® -asetusta ja pariliitostoimintoa varten, jossa on kiertymisenestojärjestelmä (lisävaruste). |
|
Viestintä |
OCPP 1.6j yhteyden muodostamiseksi Wiser Home -sovellukseen tai kolmannen osapuolen sovelluksiin Wi-Fi® -yhteys tai Ethernet-portti yhteyden muodostamiseksi kotireitittimeen. |
|
Älypuhelinsovellus |
Kyllä. Vapaa pääsy Wiser Homeen |
|
Kauko-ominaisuudet Wiser Home -sovelluksen avulla |
|
|
Mittaus |
Sisäänrakennettu mikro-ohjelmoitu ohjausyksikkö mittausta varten: tarkkuus 1 %. |
|
Lisävarusteet |
Kuormanhallintajärjestelmän EV-kaapelipidike. |
Tekniset ominaisuudet
|
Standardit |
IEC/EN 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 61851-21-2 |
|
|
Tuotesertifioinnit |
CE EV Ready/mobilized hyväksytty (Ranska tarjous) |
|
|
IP-suojausluokitus |
IP55 standardin IEC 60529 mukaisesti |
|
|
IK-suojausluokitus |
IK10 standardin IEC 62262 mukaisesti |
|
|
Ympäröivän ilman lämpötila käytettäessä |
T2S-pistorasia: - 35 °C ~ 45 °C (3P 32A) - 30 °C ~50 °C (1P 32A) - 30 °C ~ 55 °C (3P 16A) |
Liitetty kaapeli T2-liittimellä: - 35 °C ~ 50 °C (1P 32A) - 35 °C ~ 55 °C (3P 16A) |
|
Varastointilämpötila |
- 40 °C ~ 85 °C |
|
|
Suhteellinen ilmankosteus |
5 ~ 95% |
|
|
Korkeus |
≤ 2000 metriä |
|
|
Korkeus x leveys x syvyys |
Kiinnitetyn kaapelin versio: 352*244*107 mm. T2S-versio: 352*244*117 mm (ei sisällä pistorasian läppää). |
|
|
Nettopaino |
T2S-pistorasia: 3,2 kg Liitäntäkaapeliversio T2-liittimellä: 1P+N 5m 5,5 kg / 7m 5,3 kg 3P+N 5m 4,4 kg / 7m 5,1 kg |
|
Kestävän ratkaisun luokitus
|
REACh-asetus |
REACh-ilmoitus |
|
EU:n RoHS-direktiivi |
EU:n RoHS-ilmoitus |
Kestävä ratkaisu
|
Elohopeaton |
Kyllä |
|
RoHS-vapautusta koskevat tiedot |
Kyllä |
|
Ympäristötiedotus |
Tuotteen ympäristöprofiili |
|
Ympyränmuotoisuusprofiili |
Käyttöiän päättymistä koskevat tiedot |
Schneider Charge Anti-trippausjärjestelmä
|
Ominaisuudet |
Yksivaiheinen |
Kolme vaihetta |
|---|---|---|
|
Virtalähde |
TT,TN, IT/TT ilman nollajohdinta (vain 230 V AC) 50/60 Hz |
TT,TN, IT/TT ilman nollajohdinta (vain 230 V AC) 50/60 Hz |
|
Virransyöttö |
220-240 V AC (+/- 10 %) 50/60 Hz |
220-240 V AC (+/- 10 %) 50/60 Hz |
|
Nimellisteho |
4 W |
5 W |
|
Vaiheiden lukumäärä |
L+N |
L1+L2+L3+N |
|
Pariliitostoiminnallisuus |
Latausaseman välinen pariliitostoiminto . Jopa 6 sarjaa voidaan käyttää samanaikaisesti PLC:n toiminta-alueella (200 metrin virtajohdon pituus). |
|
|
Verkkoliitännän viestintä |
Power Line -yhteys Schneider Charge -latausaseman kanssa. |
|
|
Kiertokyselyväli |
1000 ms |
|
|
Aurinkosähköinen sovellus |
Mukauttaa jatkuvasti lataustehoa ottaen huomioon kotitalouksien kulutuksen ja itse tuotetun energian (aurinkosähkö, tuulivoima, varastointi jne...). |
|
|
Käyttölämpötila |
-30 °C / +50 °C |
|
|
Varastointilämpötila |
-40 °C / +85 °C |
|
|
Kosteus |
5−95 %, ei kondensoitumista |
|
|
Korkeus |
≤ 2 000 m |
|
|
Mekaaninen suojaus |
Sisäkäyttö |
|
|
Jäähdytys |
Luonnollinen jäähdytys |
|
|
Mitat |
70 x 93 x 69 mm |
72 x 89 x 75 mm |
|
Paino |
196 g |
180 g |
|
Säännöstön sertifiointi |
EN 61010-1, EN 61326-1 |
|
|
Nimellisvirta |
Alhainen luokitus: 16−50 A Korkea luokitus: 32−100 A |
Alhainen luokitus: 16−50 A |