Technische Daten
Schneider Charge
Allgemeine technische Daten
|
Bereich |
Schneider Charge |
|
Produktname |
Schneider Charge |
|
Produkttyp |
AC-Ladestation |
|
Polbeschreibung |
3 P + N / 1 P + N |
|
Montagemodus |
Wandmontage |
|
Bewertet Versorgungsspannung |
400 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 3-ph 230 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 1-ph |
|
Nennausgangsleistung |
11 kW 16 A (3 P + N) 7,4 kW 32 A (1 P + N) 22 kW 32 A (3 P + N) |
|
Verkabelung |
Obere, hintere oder untere Verkabelung |
|
Integrierter Schutz |
RCD-DD 6 mA DC Filter |
|
Maximaler Versorgungsstrom |
32 A 16 A |
|
Steckdosentyp |
1 (nur T2S) |
|
Integriertes Kabel |
Angeschlossenes Kabel 5 m oder 7 m mit T2 connect |
|
Erdungssystem |
TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT ohne Neutralleiter (nur 230 V AC) |
|
Digitaleingänge für Energie |
Digitaler Signaleingang für den Anschluss an einen trockenen Kontakt gemäß dem TIC-Protokoll (nur für Frankreich) iMNX/MNX |
|
Lastmanagementsystem |
Möglichkeit des Anschlusses an ein Auslöseschutzsystem EVA2HPC1 oder EVA4HPC1 (1ph) EVA2HPC3 (3ph) |
|
Lokale Signalisierung |
Vorderseite: 1 mehrfarbige LED, Funktion: Statusanzeige Seitliche Taste: LED-Anzeige für die Einstellung von Wi-Fi® und Pairing-Funktionalität mit Anti-Tripping-System (Zubehör) |
|
Kommunikation |
OCPP 1.6j für die Verbindung mit der Wiser Home App oder mit Apps von Drittanbietern Wi-Fi® Verbindung oder Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit dem Heimrouter |
|
Smartphone-App |
Ja. Freier Zugriff auf Wiser Home |
|
Fernbedienungsfunktionen mit der Wiser Home App |
|
|
Messung |
Integrierte mikroprogrammierte Steuereinheit zur Messung: Genauigkeit 1 % |
|
Zubehör |
Anti-Tripping-Modul für das Lastmanagementsystem der Halterung von Elektrofahrzeugkabeln. |
Technische Kenndaten
|
Normen |
IEC/EN 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 61851-21-2 |
|
|
Produktzertifizierungen |
CE Bereit für Elektrofahrzeuge/Mobilisierung genehmigt (Angebot Frankreich) |
|
|
IP-Schutzart |
IP55 gemäß IEC 60529 |
|
|
IK-Schutzart |
IK10 gemäß IEC 62262 |
|
|
Umgebungslufttemperatur für den Betrieb |
T2S-Steckdose: - 35 °C ~ 45 °C (3P 32A) - 30 °C ~50 °C (1P 32A) - 30 °C ~ 55 °C (3P 16A) |
Integriertes Kabel mit T2-Anschlussstecker: - 35 °C ~ 50 °C (1P 32A) - 35 °C ~ 55 °C (3P 16A) |
|
Lagertemperatur |
- 40 °C ~ 85 °C |
|
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 ~ 95 % |
|
|
Einbauhöhe |
≤ 2000 Meter |
|
|
Höhe x Breite x Tiefe |
Ausführung mit integriertem Kabel: 352* 244* 107 mm. T2S-Ausführung: 352*244*117 mm (ohne Steckdosenklappe) |
|
|
Nettogewicht |
T2S-Steckdose: 3,2 kg Ausführung mit integriertem Kabel mit T2-Anschlussstecker: 1P+N 5m 5,5 kg / 7m 5,3 kg 3P+N 5m 4,4 kg / 7m 5,1 kg |
|
Status des nachhaltigen Angebots
|
REACH-Verordnung |
REACH-Erklärung |
|
EU-RoHS-Richtlinie |
EU-konforme RoHS-Erklärung |
Bietet Nachhaltigkeit
|
Quecksilberfrei |
Ja |
|
Informationen zur RoHS-Ausnahme |
Ja |
|
Offenlegung von Umweltinformationen |
Produktumweltprofil |
|
Zirkularitätsprofil |
Informationen zum Ende der Betriebsdauer |
Schneider Charge Anti-Tripping-System
|
Technische Daten |
Einphasig |
Dreiphasig |
|---|---|---|
|
Stromversorgung |
TT,TN, IT/TT Ohne Neutralleiter (nur 230 V AC) 50/60 Hz |
TT,TN, IT/TT Ohne Neutralleiter (nur 230 V AC) 50/60 Hz |
|
Leistungseingang |
220-240 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz |
220-240 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz |
|
Nennleistung |
4 W |
5 W |
|
Anzahl Phasen |
L+N |
L1+L2+L3+N |
|
Kopplungsfunktion |
Pairing-Funktionalität zwischen Ladestation . Bis zu 6 Sets können gleichzeitig innerhalb des PLC-Funktionsbereichs verwendet werden (200 Meter Stromkabellänge) |
|
|
Kommunikation über die Netzwerkschnittstelle |
Kommunikation über die Stromleitung mit der Ladestation der Schneider Charge. |
|
|
Abfrageintervall |
1000 ms |
|
|
Fotovoltaikanwendung |
Kontinuierliche Anpassung der Ladeleistung unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs und der selbst erzeugten Energie (Solaranlage, Wind, Speicherung...) |
|
|
Betriebstemperatur |
-30 °C / +50 °C |
|
|
Lagertemperatur |
-40 °C / +85 °C |
|
|
Luftfeuchtigkeit |
5 % - 95 %, nicht kondensierend |
|
|
Einbauhöhe |
≤ 2000 m |
|
|
Schutz gegen Eindringen mechanisch |
Anwendung im Innenbereich |
|
|
Kühlung |
Natürliche Kühlung |
|
|
Abmessungen |
70 x 93 x 69 mm |
72 x 89 x 75 mm |
|
Gewicht |
196 g |
180 g |
|
Regulierungsbescheinigung |
EN 61010-1, EN 61326-1 |
|
|
Bemessung |
Niedrige Bemessungsgröße: 16 A bis 50 A Hohe Bemessungsgröße: 32 A bis 100 A |
Niedrige Bemessungsgröße: 16 A bis 50 A |