DUG_Schneider Charge_WH-04

Tekniska data

Schneider Charge

Allmänna egenskaper

Räckvidd

Schneider Charge

Produktnamn

Schneider Charge

Produkttyp

AC-laddningsstation

Polbeskrivning

3 P + N / 1 P + N

Monteringsläge

Väggmonterad

Nominell matningsspänning

400 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 3-ph

230 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 1-ph

Nominell uteffekt

11 kW 16 A (3 P + N)

7,4 kW 32 A (1 P + N)

22 kW 32 A (3 P + N)

Kabling

Kabeldragning upptill, baktill eller nedtill

Inbyggt skydd

RCD-DD 6 mA DC-Filtrera

Maximalt matningsström

32 A

16 A

Typ av uttag

1 (endast T2S)

Ansluten kabel

Ansluten kabel 5 m eller 7 m med T2-anslutning

Jordningssystem

TT, TN-S,TN-C-S, IT/TT utan neutral (endast 230 V AC)

Digitala ingångar för energi

Digital signalingång som ska anslutas till en torr kontakt TIC-protokoll (endast för Frankrike) iMNX/MNX

System för lasthantering

Möjlighet att ansluta till ett Anti-trippingsystem EVA2HPC1 eller EVA4HPC1 (1-fas) EVA2HPC3 (3-fas)

Lokal signalering

Framsida: 1 flerfärgad LED, funktion: statusindikering Sidoknapp: LED-indikering för inställning av Wi-Fi® och parkopplingsfunktion med Anti-tripping-system (tillbehör)

Kommunikation

OCPP 1.6j för anslutning till Wiser Home-appen eller till appar från tredje part Wi-Fi® eller Ethernet-port för anslutning till hemroutern

Applikation för smarta telefoner

Ja. Fri tillgång till Wiser Home

Fjärrstyrda funktioner med Wiser Home-appen

  • Schemaläggning av laddning

  • Energiförbrukning/kostnad. Övervakning

  • Export av debiteringshistorik

Mätning

Inbyggd mikroprogrammerad styrenhet för mätning: noggrannhet 1%.

Tillbehör

Anti-tripping modul för lasthanteringssystem EV-kabelhållare.

Tekniska egenskaper

Standarder

IEC/EN 61851-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

IEC 61851-21-2

Produktcertifieringar

CE

EV Klar/mobiliserad godkänd (Frankrike erbjudande)

IP-kapslingsklass

IP55 enligt IEC 60529

IK-kapslingsklass

IK10 enligt IEC 62262

Omgivningsluftstemperatur för drift

T2S-uttag utlopp:

- 35 °C ~ 45 °C (3P 32A)

- 30 °C ~50 °C (1P 32A)

- 30 °C ~ 55 °C (3P 16A)

Ansluten kabel med T2-kontakt:

- 35 °C ~ 50 °C (1P 32A)

- 35 °C ~ 55 °C (3P 16A)

Förvaringstemperatur

- 40 °C ~ 85 °C

Relativ luftfuktighet

5 ~ 95%

Höjd

≤ 2000 meter

Höjd x Bredd x Djup

Version med ansluten kabel: 352*244*107 mm. T2S-version: 352*244*117 mm (inkluderar inte uttagslucka)

Nettovikt

T2S-uttag: 3,2 kg

Version med bifogad kabel med T2-kontakt:

1P+N 5m 5,5 kg / 7m 5,3 kg

3P+N 5m 4,4 kg / 7m 5,1 kg

Status för hållbart erbjudande

REACH-förordningen

REACH-förklaringen

EU:s RoHS-direktiv

Överensstämmer med EU:s RoHS-deklaration

Hållbarhetserbjudande

Fri från kvicksilver

Ja

Information om RoHS-undantag

Ja

Information om miljön

Produktens miljöprofil

Cirkularitetsprofil

Information om livscykelns slut

Schneider Charge Anti-trippingsystem

Egenskaper

Enfas

Tre faser

Strömförsörjning

TT,TN, IT/TT

utan neutral (endast 230 V AC) 50/60 Hz

TT,TN, IT/TT

utan neutral (endast 230 V AC) 50/60 Hz

Inmatning av ström

220-240 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz

220-240 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz

Märkeffekt

4 W

5 W

Antal faser

L+N

L1+L2+L3+N

Funktion för parkoppling

Kopplingsfunktion mellan laddstation . Upp till 6 uppsättningar kan användas samtidigt inom PLC-funktionsområdet (200 meters strömkabellängd)

Kommunikation via nätverksgränssnitt

Power Line-kommunikation med Schneider Charge-laddningsstation.

Pollningsintervall

1 000 ms

Fotovoltaisk tillämpning

Anpassar kontinuerligt laddningseffekten med hänsyn till hemmets förbrukning och egenproducerad energi (solceller, vind, lagring...)

Drifttemperatur

-30 °C / +50 °C

Förvaringstemperatur

-40 °C / +85 °C

Luftfuktighet

5–95 % utan kondens

Höjd

≤ 2 000 m

Ingressskydd mekaniskt

Användning inomhus

Kylning

Naturlig kylning

Mått

70 x 93 x 69 mm

72 x 89 x 75 mm

Vikt

196 g

180 g

Certifiering av reglering

EN 61010-1, EN 61326-1

Klassning

Lågt betyg: 16 A till 50 A

Högt betyg: 32 A till 100 A

Lågt betyg: 16 A till 50 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?