Datos técnicos
Schneider Charge
Características generales
|
Rango |
Schneider Charge |
|
Nombre del producto |
Schneider Charge |
|
Tipo de producto |
Estación de carga de CA |
|
Descripción del polo |
3 P+N / 1 P+N |
|
Modo de montaje |
En pared |
|
Tensión de alimentación nominal |
400 V CA (+/- 10%) 50/60 Hz trifásica 230 V CA (+/- 10%) 50/60 Hz 1 fase |
|
Alimentación nominal de salida |
11 kW 16 A (3 P + N) 7,4 kW 32 A (1 P + N) 22 kW 32 A (3 P + N) |
|
Cableado |
Cableado superior, posterior o inferior |
|
Protección integrada |
RCD-DD 6 mA filtro CC |
|
Corriente máxima de suministro |
32 A 16 A |
|
Tipo de toma de corriente |
1 (solo T2S) |
|
Cable conectado |
Cable de conexión de 5 m o 7 m con conexión T2 |
|
Sistema de puesta a tierra |
TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT sin neutral (solo 230 V CA) |
|
Entradas digitales para energía |
Entrada de señal digital para conectar a un protocolo TIC de contacto seco (solo para Francia) iMNX/MNX |
|
Sistema de gestión de cargas |
Posibilidad de conexión a un sistema Anti-tripping EVA2HPC1 o EVA4HPC1 (1-f) EVA2HPC3 (3-f) |
|
Señalización local |
Cara frontal: 1 LED multicolor, función: indicación de estado Botón lateral: Indicación LED para el ajuste Wi-Fi® y función de emparejamiento con sistema antitripping (accesorio) |
|
Comunicación |
OCPP 1.6j para conectarse a la aplicación Wiser Home o a aplicaciones de terceros Conectividad Wi-Fi® o puerto Ethernet para conectarse al router doméstico |
|
Aplicación para smartphone |
Sí. Acceso gratuito a Wiser Home |
|
Funciones remotas con la aplicación Wiser Home |
|
|
Medición |
Unidad de control microprogramada incorporada para mediciones: precisión del 1 % |
|
Accesorios |
Módulo de control de cargas para el soporte de cables EV del sistema de gestión de cargas. |
Características técnicas
|
Normas |
IEC/EN 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 61851-21-2 |
|
|
Certificaciones de productos |
CE Aprobado para EV listo/movilizado (oferta de Francia) |
|
|
Grado de protección IP |
IP55 conforme a IEC 60529 |
|
|
Grado de protección IK |
IK10 conforme a IEC 62262 |
|
|
Temperatura ambiente de funcionamiento |
Salida de enchufe T2S: - 35 °C ~ 45 °C (3 P 32 A) - 30 °C ~50 °C (1P 32A) - 30 °C ~ 55 °C (3 P 16 A) |
Cable conectado con conector T2: - 35 °C ~ 50 °C (1 P 32 A) - 35 °C ~ 55 °C (3 P 16 A) |
|
Temperatura de almacenamiento |
- 40 °C ~ 85 °C |
|
|
Humedad relativa |
5 ~ 95 % |
|
|
Altitud |
≤ 2000 metros |
|
|
Alto x ancho x profundo |
Versión del cable conectado: 352*244*107 mm. Versión T2S: 352*244*117 mm (no incluye tapa de enchufe) |
|
|
Peso neto |
Toma de corriente T2S: 3,2 kg Versión de cable conectado con conector T2: 1P+N 5m 5,5 kg / 7m 5,3 kg 3P+N 5m 4,4 kg / 7m 5,1 kg |
|
Estado de la oferta sostenible
|
Regulación REACh |
Declaración REACh |
|
Directiva RoHS de la UE |
Conforme con la Declaración RoHS de la UE |
Sostenibilidad de la oferta
|
Sin mercurio |
Sí |
|
Información de exención RoHS |
Sí |
|
Divulgación medioambiental |
Perfil ambiental del producto |
|
Perfil de circularidad |
Información sobre el fin de vida útil |
Sistema de control de cargas del Schneider Charge
|
Características |
Monofásico |
Tres fases |
|---|---|---|
|
Fuente de alimentación |
TT, TN, IT/TT sin neutral (solo 230 V CA) 50/60 Hz |
TT, TN, IT/TT sin neutral (solo 230 V CA) 50/60 Hz |
|
Entrada de potencia |
220-240 V CA (+/- 10 %) 50/60 Hz |
220-240 V CA (+/- 10 %) 50/60 Hz |
|
Alimentación nominal |
4 W |
5 W |
|
Número de fases |
L+N |
L1+L2+L3+N |
|
Funcionalidad de emparejamiento |
Funcionalidad de emparejamiento entre la estación de carga . Permiten utilizar hasta 6 conjuntos al mismo tiempo dentro del rango de funciones del PLC (200 metros de longitud del cable de alimentación) |
|
|
Comunicación de interfaz de red |
Comunicación de la línea de alimentación con la estación de carga Schneider Charge. |
|
|
Intervalo de sondeo |
1000 ms |
|
|
Aplicación fotovoltaica |
Adapta continuamente la potencia de carga teniendo en cuenta el consumo doméstico y la energía autogenerada (FV, viento, almacenamiento...) |
|
|
Temperatura de funcionamiento |
-30 °C / +50 °C |
|
|
Temperatura de almacenamiento |
-40 °C / +85 °C |
|
|
Humedad |
5 % - 95 % sin condensación |
|
|
Altitud |
≤ 2000 m |
|
|
Protección mecánica contra la penetración |
Uso en interiores |
|
|
Refrigeración |
Refrigeración natural |
|
|
Dimensiones |
70 x 93 x 69 mm |
72 x 89 x 75 mm |
|
Peso |
196 g |
180 g |
|
Certificación de regulación |
EN 61010-1, EN 61326-1 |
|
|
Valor nominal |
Bajo valor nominal: De 16 A a 50 A Alto valor nominal: de 32 A a 100 A |
Bajo valor nominal: De 16 A a 50 A |