Informação técnica
Schneider Charge
Caraterísticas gerais
|
Gama |
Schneider Charge |
|
Nome do produto |
Schneider Charge |
|
Tipo de produto |
Estação de carregamento CA |
|
Descrição do polo |
3 P + N / 1 P + N |
|
Modo de montagem |
Montado na parede |
|
Tensão de alimentação nominal |
400 V CA (+/- 10%) 50/60 Hz 3 fases 230 V CA (+/- 10%) 50/60 Hz 1 fase |
|
Potência de saída nominal |
11 kW 16 A (3 P + N) 7,4 kW 32 A (1 P + N) 22 kW 32 A (3 P + N) |
|
Cablagem |
Cablagem superior, traseira ou inferior |
|
Proteção incorporada |
Filtro 6 mA DC para RCD-DD |
|
Corrente de alimentação máxima |
32 A 16 A |
|
Tipo de tomada |
1 (apenas T2S) |
|
Cabo anexado |
Cabo de ligação de 5 m ou 7 m com ligação T2 |
|
Sistema de ligação à terra |
TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT sem Neutro (apenas CA 230 V) |
|
Entradas digitais para energia |
Entrada de sinal digital a ser ligada a um protocolo TIC de contacto seco (Apenas para França) iMNX/MNX |
|
Sistema de gestão de carga |
Possibilidade de ligação a um sistema anti-tripping EVA2HPC1 ou EVA4HPC1 (1ph) EVA2HPC3 (3ph) |
|
Sinalização local |
Face frontal: 1 LED multicolorido, função: indicação de estado Botão lateral: Indicação LED para definição de Wi-Fi® e funcionalidade de emparelhamento com sistema anti-tripping (acessório) |
|
Comunicação |
OCPP 1.6j para ligação à aplicação Wiser Home ou a aplicações de terceiros Conectividade Wi-Fi® ou porta Ethernet para ligação ao router doméstico |
|
Aplicação para smartphone |
Sim. Acesso gratuito à Wiser Home |
|
Funções remotas com a aplicação Wiser Home |
|
|
Medição |
Unidade de controlo microprogramada incorporada para medição: exatidão 1% |
|
Acessórios |
O módulo antidisparo para sistema de gestão de carga do suporte de cabo VE. |
Características técnicas
|
Normas |
IEC/EN 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 61851-21-2 |
|
|
Certificações do produto |
CE EV Ready/Mobilização aprovada (oferta França) |
|
|
Grau de proteção IP |
IP55 em conformidade com a norma IEC 60529 |
|
|
Grau de proteção IK |
IK10 em conformidade com a norma IEC 62262 |
|
|
Temperatura ambiente para funcionamento |
Tomada T2S: - 35 °C ~ 45 °C (3P 32A) - 30 °C ~ 50 °C (1P 32A) - 30 °C ~ 55 °C (3P 16A) |
Cabo anexado com o conector T2: - 35 °C ~ 50 °C (1P 32A) - 35 °C ~ 55 °C (3P 16A) |
|
Temperatura de armazenamento |
- 40 °C ~ 85 °C |
|
|
Humidade relativa |
5 ~ 95% |
|
|
Altitude |
≤ 2000 metros |
|
|
Altura x largura x profundidade |
Versão do cabo anexado: 352*244*107 mm. Versão T2S: 352*244*117 mm (não inclui a aba da tomada) |
|
|
Peso líquido |
Tomada T2S: 3,2 kg Cabo anexado com o conector T2: 1P+N 5m 5,5 kg / 7m 5,3 kg 3P+N 5m 4,4 kg / 7m 5,1 kg |
|
Estado de oferta sustentável
|
Regulamento REACH |
Declaração REACH |
|
Directiva RoHS da UE |
Em conformidade com a Declaração RoHS da UE |
Oferecer sustentabilidade
|
Sem mercúrio |
Sim |
|
Informações de isenção RoHS |
Sim |
|
Divulgação de informações ambientais |
Perfil ambiental do produto |
|
Perfil de circularidade |
Informações sobre o de fim de vida útil |
Sistema de Antidisparo da Schneider Charge
|
Características |
Monofásico |
Trifásico |
|---|---|---|
|
Alimentação elétrica |
TT,TN, IT/TT sem neutra (apenas 230 V CA) 50/60 Hz |
TT,TN, IT/TT sem neutra (apenas 230 V CA) 50/60 Hz |
|
Entrada de energia |
240 V CA (+/- 10%) 50/ 60 Hz |
240 V CA (+/- 10%) 50/ 60 Hz |
|
Potência nominal |
4 W |
5 W |
|
Número de fases |
L+N |
L1+L2+L3+N |
|
Funcionalidade de emparelhamento |
Funcionalidade de emparelhamento entre a estação de carregamento . Até 6 conjuntos podem ser utilizados em simultâneo dentro da gama de funções PLC (200 metros de comprimento do cabo de alimentação) |
|
|
Comunicação da interface de rede |
Comunicação da linha de energia elétrica com a estação de carregamento Schneider Charge. |
|
|
Intervalo de comunicação |
1000 ms |
|
|
Aplicação fotovoltaica |
Adapta continuamente a potência de carregamento tendo em conta o consumo da casa e a energia autogerada (fotovoltaico, eólica, armazenamento, etc.) |
|
|
Temperatura de funcionamento |
-30 °C / +50 °C |
|
|
Temperatura de armazenamento |
-40 °C / +85 °C |
|
|
Humidade |
5% - 95% sem condensação |
|
|
Altitude |
≤ 2000 m |
|
|
Proteção mecânica contra a entrada |
Uso interno |
|
|
Arrefecimento |
Arrefecimento natural |
|
|
Dimensões |
70 x 93 x 69 mm |
72 x 89 x 75 mm |
|
Peso |
196 g |
180 g |
|
Certificação e regulamentação |
EN 61010-1, EN 61326-1 |
|
|
Amperagem |
Amperagem baixa: 16 A a 50 A Amperagem alta: 32 A a 100 A |
Amperagem baixa: 16 A a 50 A |