Caractéristiques techniques
Schneider Charge
Caractéristiques générales
|
Portée |
Schneider Charge |
|
Nom du produit |
Schneider Charge |
|
Type de produit |
Station de recharge à courant alternatif |
|
Description du pôle |
3 P + N / 1 P + N |
|
Mode de montage |
Montage mural |
|
Tension nominale d’alimentation |
400 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 3-ph 230 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 1-ph |
|
Puissance de sortie nominale |
11 kW 16 A (3 P + N) 7,4 kW 32 A (1 P + N) 22 kW 32 A (3 P + N) |
|
Raccordement |
Câblage par le haut, l’arrière ou le bas |
|
Protection intégrée |
Filtre CC 6 mA RCD-DD |
|
Courant d’alimentation maximal |
32 A 16 A |
|
Type de prise de courant |
1 (T2S uniquement) |
|
Câble relié |
Câble attaché de 5 m ou 7 m avec T2 connect |
|
Système de mise à la terre |
TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT sans neutre (230 V CA uniquement) |
|
Entrées numériques pour l’énergie |
Entrée de signal numérique à connecter à un protocole TIC à contact sec (France uniquement) iMNX/MNX |
|
Système de gestion de la charge |
Possibilité de se connecter à un système anti-déclenchement EVA2HPC1 ou EVA4HPC1 (1-ph) EVA2HPC3 (3-ph) |
|
Signalisation locale |
Face avant : 1 LED multicolore, fonction : indication d'état Bouton latéral : Indication par LED du réglage du Wi-Fi® et de la fonctionnalité d'appairage avec le système anti-tripping (accessoire) |
|
Communication |
OCPP 1.6j pour la connexion à l'application Wiser Home ou à des applications tierces Connectivité Wi-Fi® ou port Ethernet pour la connexion au routeur domestique |
|
Application pour smartphone |
Oui. Accès gratuit à Wiser Home |
|
Fonctions à distance avec l'application Wiser Home |
|
|
Mesurage |
Unité de contrôle microprogrammée intégrée pour la mesure : précision de 1 % |
|
Accessoires |
Module de délestage pour support de câble VE de système de gestion de la charge. |
Caractéristiques techniques
|
Normes |
IEC/EN 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 CEI 61851-21-2 |
|
|
Certifications du produit |
CE EV Ready/mobilized approved (offre France) |
|
|
Niveau de protection IP |
IP55 selon CEI 60529 |
|
|
Niveau de protection IK |
IK10 selon CEI 62262 |
|
|
Température de l’air ambiant pour le fonctionnement |
Prise T2S : - 35 °C ~ 45 °C (3P 32 A) - 30 °C ~50 °C (1P 32 A) - 30 °C ~ 55 °C (3P 16 A) |
Câble relié avec connecteur T2 : - 35 °C ~ 50 °C (1P 32 A) - 35 °C ~ 55 °C (3P 16 A) |
|
Température de stockage |
- 40 °C ~ 85 °C |
|
|
Humidité relative |
5 ~ 95 % |
|
|
Altitude |
≤ 2 000 mètres |
|
|
Hauteur x largeur x profondeur |
Version du câble relié : 352*244*107 mm. Version T2S : 352*244*117 mm (sans couvercle de prise) |
|
|
Poids net |
Prise T2S : 3,2 kg Version du câble relié avec connecteur T2 : 1P+N 5m 5,5 kg / 7m 5,3 kg 3P+N 5m 4,4 kg / 7m 5,1 kg |
|
Statut de l’offre de durabilité
|
Réglementation REACH |
Déclaration REACH |
|
Directive RoHS UE |
Déclaration conforme à la directive RoHS UE |
Offre de durabilité
|
Sans mercure |
Oui |
|
Informations sur l’exemption RoHS |
Oui |
|
Divulgation d'informations sur l'environnement |
Profil Environnemental Produit |
|
Profil de circularité |
Informations de fin de vie |
Système de délestage Schneider Charge
|
Caractéristiques |
Monophasé |
Triphasé |
|---|---|---|
|
Alimentation électrique |
TT,TN, IT/TT sans neutre(230 V CA uniquement), 50/60 Hz |
TT,TN, IT/TT sans neutre(230 V CA uniquement), 50/60 Hz |
|
Entrée d’alimentation |
220-240 V CA (+/- 10 %) 50/60 Hz |
220-240 V CA (+/- 10 %) 50/60 Hz |
|
Puissance nominale |
4 W |
5 W |
|
Nombre de phases |
L+N |
L1+L2+L3+N |
|
Fonctionnalité d’appairage |
Fonctionnalité d'appairage entre la station de charge . Jusqu'à 6 ensembles peuvent être utilisés en même temps dans la gamme de fonctions PLC (longueur du câble d'alimentation de 200 mètres). |
|
|
Communication avec l'interface réseau |
Communication de ligne électrique avec la station de recharge Schneider Charge. |
|
|
Intervalle de sondage |
1 000 ms |
|
|
Application photovoltaïque |
Adapte en permanence la puissance de charge en tenant compte de la consommation domestique et de l’énergie auto-générée (PV, vent, stockage...) |
|
|
Température de fonctionnement |
-30°C / +50°C |
|
|
Température de stockage |
-40°C / +85°C |
|
|
Humidité |
5 % - 95 % sans condensation |
|
|
Altitude |
≤ 2000 m |
|
|
Protection mécanique contre les agressions |
Usage intérieur |
|
|
Rafraîchissement |
Refroidissement naturel |
|
|
Dimensions |
70 x 93 x 69 mm |
72 x 89 x 75 mm |
|
Poids |
196 g |
180 g |
|
Certification et réglementation |
EN 61010-1, EN 61326-1 |
|
|
Classe |
Classe faible : 16 A à 50 A Classe élevée : 32 A à 100 A |
Classe faible : 16 A à 50 A |