DUG_Schneider Charge_WH-04

Tekniske data

Schneider Charge

Generelle egenskaber

Rækkevidde

Schneider Charge

Produktnavn

Schneider Charge

Produkttype

AC ladestation

Polbeskrivelse

3 P + N / 1 P + N

Monteringsmåde

Vægmonteret

Nominel forsyningsspænding

400 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 3-ph

230 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz 1-ph

Nominel udgangseffekt

11 kW 16 A (3 P + N)

7.4 kW 32 A (1 P + N)

22 kW 32 A (3 P + N)

Kabelføring

Kabelføring øverst, bagpå eller nederst

Indlejret beskyttelse

RCD-DD 6 mA DC-filter

Maksimal forsyningsstrøm

32 A

16 A

Udtagstype

1 (kun T2S)

Tilsluttet kabel

Tilsluttet kabel 5 m eller 7 m med T2-stik

Jordingssystem

TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT uden neutral (kun 230 V AC)

Digitale indgange til energi

Digital signalindgang, der skal forbindes til en tør kontakt TIC-protokol (kun for Frankrig) iMNX/MNX

System til styring af belastning

Mulighed for tilslutning til et antitrippingsystem EVA2HPC1 eller EVA4HPC1 (1-ph) EVA2HPC3 (3-ph)

Signalering på enheden

Forside: 1 flerfarvet LED, funktion: statusindikation Sideknap: LED-indikation for Wi-Fi® -indstilling og parringsfunktion med anti-tripping-system (tilbehør)

Kommunikation

OCPP 1.6j til forbindelse til Wiser Home-appen eller til tredjepartsapps Wi-Fi® -forbindelse eller Ethernet-port til forbindelse til hjemmerouteren

Applikation til smartphone

Ja. Gratis adgang til Wiser Home

Fjernbetjente funktioner med Wiser Home-appen

  • Planlægning af opladning

  • Energiforbrug/omkostninger. Overvågning

  • Eksport af opkrævningshistorik

Måling

Indbygget mikroprogrammeret kontrolenhed til måling: nøjagtighed 1%.

Tilbehør

Anti-tripping-modul til lasthåndteringssystem EV-kabelholder.

Tekniske egenskaber

Standarder

IEC/EN 61851-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

IEC 61851-21-2

Produktcertificeringer

CE

EV Klar/mobiliseret godkendt (Frankrigs tilbud)

IP kapslingsklasse

IP55 i overensstemmelse med IEC 60529

IK beskyttelsesklasse

IK10 i overensstemmelse med IEC 62262

Omgivende lufttemperatur ved drift

T2S stikkontakt:

- 35 °C ~ 45 °C (3P 32A)

- 30 °C ~50 °C (1P 32A)

- 30 °C ~ 55 °C (3P 16A)

Vedhæftet kabel med T2-stik:

- 35 °C ~ 50 °C (1P 32A)

- 35 °C ~ 55 °C (3P 16A)

Opbevaringstemperatur

- 40 °C ~ 85 °C

Relativ fugtighed

5 ~ 95%

Højde

≤ 2000 meter

Højde × bredde × dybde

Version med fastgjort kabel: 352*244*107 mm. T2S-version: 352*244*117 mm (inkluderer ikke sokkelklap)

Nettovægt

T2S-stikdåse: 3,2 kg

Version med fastgjort kabel og T2-stik:

1P+N 5m 5,5 kg / 7m 5,3 kg

3P+N 5m 4,4 kg / 7m 5,1 kg

Status for bæredygtigt tilbud

Reach-forordning

Reach-erklæring

EU RoHS-direktivet

Overensstemmende EU RoHS-erklæring

Tilbyd bæredygtighed

Fri for kviksølv

Ja

Information om RoHS-fritagelse

Ja

Offentliggørelse af miljøoplysninger

Produktmiljøprofil

Cirkularitetsprofil

End of Life-information

Schneider Charge Anti-tripping-system

Egenskaber

Enkelt fase

Tre faser

Strømforsyning

TT,TN, IT/TT

uden neutral (kun 230 V AC) 50/60 Hz

TT,TN, IT/TT

uden neutral (kun 230 V AC) 50/60 Hz

Strømindgang

220-240 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz

220-240 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz

Mærkeeffekt

4 W

5 W

Antal faser

L+N

L1+L2+L3+N

Parringsfunktionalitet

Parringsfunktion mellem ladestation . Op til 6 sæt kan bruges på samme tid inden for PLC-funktionsområdet (200 meter strømkabellængde)

Kommunikation via netværksinterface

Power Line-kommunikation med Schneider Charge-ladestation.

Afstemningsinterval

1000 ms

Fotovoltaisk anvendelse

Tilpasser løbende opladningseffekten under hensyntagen til hjemmets forbrug og egenproduceret energi (solceller, vind, lager...)

Driftstemperatur

-30 °C / +50 °C

Opbevaringstemperatur

-40 °C / +85 °C

Fugtighed

5 % - 95 % ikke kondenserende

Højde

≤ 2000 m

Indtrængningsbeskyttelse mekanisk

Indendørs brug

Køling

Naturlig afkøling

Dimensioner

70 x 93 x 69 mm

72 x 89 x 75 mm

Vægt

196 g

180 g

Certificering af regulering

EN 61010-1, EN 61326-1

Klassificering

Lav bedømmelse: 16 A til 50 A

Høj bedømmelse: 32 A til 100 A

Lav bedømmelse: 16 A til 50 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?