Dimensions et poids
Type d’unité |
Raccordement |
Largeur |
Profondeur |
Hauteur |
Poids approximatif 2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C max. boîtier BT3 |
C boîtier BT3 |
||||||||||
Porte standard |
Prof. suppl. porte |
Sans socle |
Socle |
Socle |
Sans socle |
Socle |
Socle |
||||
G06-CPT |
Avant |
14,75 (375) |
35,83 (910) |
44,49 (1130) |
86,5 (2198) |
96,75 (2458) |
107 (2718) |
78,5 (1994) |
88,75 (2254) |
99 (2514) |
386 (175) |
Arrière |
14,75 (375) |
51,4 (1305,5) |
59,7 (1516) |
551 (250) |
-
Si un conduit de câbles de contrôle supérieur est utilisé, ajouter 2,4 po (61 mm).
-
Pour le socle de câblage, ajouter 40 kg (88 lb).
-
Hauteur avec boîtier BT uniquement
Vue avant
Vue latérale gauche et droite
Le compartiment BT n’est pas représenté.
Pour plus de détails sur les dimensions, voir la section 2, « Description générale », du manuel d’utilisation nº 46010-519 (Appareillage de commutation moyenne tension PremSetMD).