Protección contra sobrecorriente instantánea
Presentación
La protección instantánea contribuye a proteger el equipo contra cortocircuitos de fase a fase, fase a neutro y fase a tierra. La protección funciona con una característica de tiempo definido. Se dispara sin temporización adicional en el momento en que se supera la corriente ajustada.
Disponibilidad
La protección contra sobrecorriente instantánea está disponible en los siguientes aparatos:
-
MicroLogic 2.0, 5.0 y unidades de control 6.0
-
Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares
Se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.
Principio de funcionamiento
El disparo de protección contra sobrecorriente instantánea establece el nivel de corriente de cortocircuito con el que se disparará el interruptor automático sin temporizaciones intencionadas.
La protección contra sobrecorriente instantánea anulará la protección contra sobrecorriente de corto retardo si el disparo de sobrecorriente instantánea está ajustado en un valor igual o inferior al disparo de sobrecorriente de corto retardo.
Ajuste de la protección instantánea para MicroLogic 2.0
El disparo Isd de protección instantánea se puede ajustar mediante los reguladores de varias posiciones Ir e Isd de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic.
El valor de ajuste se expresa en múltiplos de Ir.
-
Configure primero la protección de largo retardo. El disparo de ajuste es Ir.
-
Gire el regulador de varias posiciones Isd hasta situarlo en el valor necesario.
-
Isd = ajuste Isd x Ir.
Los valores de ajuste de Isd son: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10.
Precisión: +/-10 %
-
Tiempo máximo reiniciable: 20 ms
-
Tiempo máximo de corte: 80 ms
Ajuste de la protección instantánea para MicroLogic 5.0 y 6.0
El disparo Ii de protección instantánea se puede ajustar mediante el regulador de varias posiciones Ii de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic.
El valor de ajuste se expresa en múltiplos de In.
-
Gire el regulador de varias posiciones Ii hasta situarlo en el valor necesario.
-
Ii = ajuste Ii x In.
Los valores de ajuste de Ii son: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y apagado.
Precisión: +/-10 %
El ajuste de apagado desactiva la protección contra sobrecorriente instantánea.
-
Tiempo máximo reiniciable: 20 ms
-
Tiempo máximo de corte: 80 ms