DOCA0096ZH-03

ComPact NSXm 断路器间隙要求

简介

在设备中安装 ComPact NSXm 断路器时,必须在设备和面板、母线或附近安装的任何金属之间保持最小距离(安全间隙)。

这些最小距离取决于极限开断容量,通过根据 IEC/EN60947-2 标准进行的测试来确定。

如果没有通过型式测试来检查安装是否符合 IEC/EN 标准,则还必须:

  • 使用绝缘母线来进行断路器连接。

  • 使用后绝缘隔板来隔断母线。

设备安装要求

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM-029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在设备中安装断路器时,应遵循以下要求:

  • 谨遵最小距离要求。

  • 根据安装要求,执行耐压强度测试、热计算和温升测试。

  • 根据环境温度遵循降额表中定义的限值(额定值基于 IEC/EN60947-2 标准)。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
安装断路器时,应使之与接地金属维持最小间距。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

并排安装的最小距离

对于断路器并排安装的情况,没有最小距离要求。

不带绝缘附件的情况下的最小间隙

断路器在不带绝缘附件的情况下的最小间隙要求如下。

3P/4P

间隙(工作电压不高于 690 V)

在带涂层金属板的情况下:

  • A1:30 毫米(1.18 英寸)

  • A2:5 毫米(0.19 英寸)

  • B:0 毫米(0 英寸)

在带裸金属板的情况下:

  • A1:40 毫米(1.57 英寸)

  • A2:5 毫米(0.19 英寸)

  • B:5 毫米(0.19 英寸)

带相间隔板情况下的最小间隙

断路器在配备有相间隔板的情况下的最小间隙要求如下。

3P/4P

间隙(工作电压不高于 690 V)

在带涂层金属板的情况下:

  • A1:0 毫米(0 英寸)

  • A2:0 毫米(0 英寸)

  • B:0 毫米(0 英寸)

在带裸金属板的情况下:

  • A1:0 毫米(0 英寸)

  • A2:0 毫米(0 英寸)

  • B:5 毫米(0.19 英寸)

带长端子罩的情况下的最小间隙

断路器在配备有长端子罩的情况下的最小间隙要求如下。

3P/4P

间隙(工作电压不高于 690 V)

在带涂层金属板的情况下:

  • A1:0 毫米(0 英寸)

  • A2:0 毫米(0 英寸)

  • B:0 毫米(0 英寸)

在带裸金属板的情况下:

  • A1:0 毫米(0 英寸)

  • A2:0 毫米(0 英寸)

  • B:5 毫米(0.19 英寸)

与裸露母线之间的最小间隙

断路器在使用母线的情况下的最小间隙要求如下。

3P/4P

间距

间隙(1)(工作电压 ≤ 690 V)

E ≤ 60 毫米(2.36 英寸)

  • D1:200 毫米(7.87 英寸)

  • D2:100 mm (3.94 in.)

E > 60 毫米(2.36 英寸)

  • D1:120 毫米(4.72 英寸)

  • D2:60 毫米(2.36 英寸)

(1) 对于特殊安装,这些间隙可以减小,但前提是要用适当的测试对这些减小的间隙进行验证。

背板与未绝缘电源连接件之间的间隙

对于使用未绝缘电源连接件(比如,母线、扩展器或未绝缘压接端子)的所有 ComPact NSXm 断路器,在带柜体背板的情况下,最小间隙如下所示。

如果距离 C 小于 8 mm (0.32 in),则需要使用后绝缘隔板或长端子罩。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.