特点概述
特点概述
ComPact NSXm 设备具有以下特点:
-
断路器额定为 16 到 160 A
-
可用结构:3 和 4 极
-
符合标准 IEC/EN 60947-2(断路器和接地漏电断路器)和 IEC/EN 60947-3(隔离开关)
-
分断能力:16、25、36、50、70 kA(415 Vac 下)
-
接地漏电断路器的电压高达 440 Vac(符合 IEC/EN 60947-2)
-
断路器(符合 IEC/EN 60947-2)和隔离开关(符合 IEC/EN 60947-3)的电压高达 690 Vac
-
可现场安装的电气附件
-
选配端接装置
-
选配操作机构
-
选配电压线圈
-
选配辅助触点
-
选配绝缘附件
-
选配锁定附件
隔离性能
断路器具有正触点指示,适用于 IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60947-3 标准所要求的隔离。
设备标识牌上的以下标记表示设备能够隔离:
为了确认隔离能力,IEC/EN60947-2 和 3 标准要求执行相应的耐冲击测试。
根据安装原则,断路器可以锁定在 O (OFF) 位置,以便在断电情况下开展工作。只有在处于分闸状态时,断路器才能锁定在 O (OFF) 位置。
锁定装置的选择取决于执行器类型: