990-5997D-004

Udløserindstillinger til drift med Easy UPS 3M 208 V

Med et batteriafbrydersæt E3MBBK60K80H

UPS-klassifikation Maksimal backuptid på batteri (minutter) Batteriblokke Batteristrenge Ir/Im-indstilling (A)
50 kVA

240

32-40

1/2/3/4

200/1250

60 kVA

240

32-40

1/2/3/4

220/1250

Med et batteriafbrydersæt E3MBBK100K200H

UPS-klassifikation Maksimal backuptid på batteri (minutter) Batteriblokke Batteristrenge Ir/Im-indstilling (A)
80 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

100 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

Med to batteriafbrydersæt E3MBBK60K80H

UPS-klassifikation Maksimal backuptid på batteri (minutter) Batteriblokke Batteristrenge i alt Batteriafbryder 1 Batteriafbryder 2
Batteristrenge Ir/Im-indstilling (A) Batteristrenge Ir/Im-indstilling (A)
50 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

60 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

80 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

100 kVA

240

32-40

5

3

200/1250

2

200/1250

240

32-40

6

3

200/1250

3

200/1250

240

32-40

7

4

200/1250

3

200/1250

240

32-40

8

4

200/1250

4

200/1250

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.