990-5997E-025

Podłączenie kabli sygnałowych

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
UWAGA: Na ilustracji dotyczącej niniejszej procedury pokazano system dolnego wlotu kablowego. Taka sama procedura ma zastosowanie do systemu górnego wlotu kablowego.
  1. Zainstaluj czujnik temperatury dostarczony wraz z zasilaczem UPS.
    OSTRZEŻENIE
    Zagrożenie pożarem
    Umieść czujnik temperatury zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.

    Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

  2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez górną lub dolną część pustej szafy bateryjnej do zacisków bezpotencjałowych BAT_T w zasilaczu Easy UPS 3M i J12 w zasilaczu Easy UPS 3L.
  3. Poprowadź kable sygnałowe przez górną część pustej szafy bateryjnej do wyłącznika baterii.
  4. Zdemontuj osłonę z wyłącznika baterii.
  5. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z jednym z poniższych schematów dla zasilacza Easy UPS 3M:

    Kable sygnałowe w instalacjach z jednym wyłącznikiem baterii

    Kable sygnałowe w instalacjach z dwoma wyłącznikami baterii

    1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłączników baterii i bezpieczników do gniazd J5–1 i J5–2 w zasilaczu UPS.
    2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłączników baterii do gniazd J6–1 i J6–4 w zasilaczu UPS.
  6. Podłącz kable sygnałowe zgodnie z poniższym schematem dla zasilacza Easy UPS 3L.
    1. Podłącz kable sygnałowe przełącznika AUX z wyłączników baterii i bezpiecznika/ów do gniazd J4-3 i J4-4, J5-1 i J5-2 oraz J5-3 i J5-4 w zasilaczu UPS.
    2. Podłącz kable sygnałowe cewki wyzwalającej niskiego napięcia z wyłączników baterii do gniazd J3-1 i J3-2, J3-3 and J3-4 i J4-1 oraz J4-2 w zasilaczu UPS.
  7. Przymocuj kable sygnałowe do dostarczonych wsporników kabli za pomocą opasek zaciskowych.
  8. Ponownie zamontuj osłonę wyłącznika na wyłączniku baterii.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.