Caractéristiques du système Easy UPS 3M
Dans les systèmes Easy UPS 3M, E3MBP60K400H peut être utilisé en tant que coffret du bypass de maintenance unique ou en tant que coffret du bypass de maintenance parallèle.
Vue d'ensemble du système Easy UPS 3M avec coffret bypass de maintenance parallèle
| UIB | Interrupteur d'entrée de l'unité |
| SSIB | Interrupteur d'entrée statique |
| UOB | Interrupteur de sortie de l'unité |
| MBB | Interrupteur de bypass de maintenance dans l'ASI |
| SIB | Interrupteur général de sortie |
| Ext. MBB | Interrupteur de bypass de maintenance externe |
Easy UPS 3M à alimentation secteur simple
Easy UPS 3M à alimentation secteur double
Sections de câbles recommandées pour 400 V pour Easy UPS 3M
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 240 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre (étain)
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
| Parallèle non redondant 3+0 | Parallèle
non redondant 2+0 Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0 Parallèle redondant 1+1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | |
| 60 kVA | Sortie de l'ASI | 25 | 2x25 | 16 | 25 | 2x25 | 16 | 25 | 2x25 | 16 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
2x70 | 4x70 | 70 | 95 | 2x95 | 50 | 25 | 2x25 | 16 | |
| Charge | 2x70 | 4x70 | 70 | 95 | 2x95 | 50 | 25 | 2x25 | 16 | |
| 80 kVA | Sortie de l'ASI | 50 | 2x50 | 25 | 50 | 2x50 | 25 | 50 | 2x50 | 25 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
2x95 | 4x95 | 95 | 120 | 2x120 | 70 | 50 | 2x50 | 25 | |
| Charge | 2x95 | 4x95 | 95 | 120 | 2x120 | 70 | 50 | 2x50 | 25 | |
| 100 kVA | Sortie de l'ASI | 70 | 2x70 | 35 | 70 | 2x70 | 35 | 70 | 2x70 | 35 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
4x50 | 4x95 | 120 | 2x70 | 4x70 | 70 | 70 | 2x70 | 35 | |
| Charge | 4x50 | 4x95 | 120 | 2x70 | 2x150
/ 4x70 |
70 | 70 | 2x70 | 35 | |
| 120 kVA | Sortie de l'ASI | 95 | 2x70 | 50 | 95 | 2x70 | 50 | 95 | 2x70 | 50 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
4x70 | 4x95 | 150 | 2x95 | 4x70 | 95 | 95 | 120 / 2x70 | 50 | |
| Charge | 4x70 | 4x95 | 150 | 2x95 | 2x150
/ 4x70 |
95 | 95 | 120 / 2x70 | 50 | |
| 160 kVA | Sortie de l'ASI | – | – | – | 120 | 120 | 70 | 120 | 120 | 70 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
– | – | – | 4x50 | 4x70 | 120 | 120 | 120 | 70 | |
| Charge | – | – | – | 2x120
/ 4x50 |
2x150
/ 4x70 |
120 | 120 | 120 | 70 | |
| 200 kVA | Sortie de l'ASI | – | – | – | 2x70 | 2x70 | 70 | 2x70 | 2x70 | 70 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
– | – | – | 4x70 | 4x70 | 185 | 150 / 2x70 | 150 / 2x70 | 70 | |
| Charge | – | – | – | 2x185 / 4x70 |
2x185 / 4x70 |
185 | 150 / 2x70 | 150 / 2x70 | 70 | |
Sections de câbles recommandées pour 208 V pour Easy UPS 3M
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 240 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre (étain)
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
| Parallèle non redondant 3+0 | Parallèle
non redondant 2+0 Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0 Parallèle redondant 1+1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | |
| 50 kVA | Sortie de l'ASI | 70 | 2x70 | 35 | 70 | 2x70 | 35 | 70 | 2x70 | 35 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
4x50 | 4x95 | 120 | 2x70 | 4x70 | 70 | 70 | 2x70 | 35 | |
| Charge | 4x50 | 4x95 | 120 | 2x70 | 2x150
/ 4x70 |
70 | 70 | 2x70 | 35 | |
| 60 kVA | Sortie de l'ASI | 95 | 2x70 | 50 | 95 | 2x70 | 50 | 95 | 2x70 | 50 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
4x70 | 4x95 | 150 | 2x95 | 4x70 | 95 | 95 | 120 / 2x70 | 50 | |
| Charge | 4x70 | 4x95 | 150 | 2x95 | 2x150
/ 4x70 |
95 | 95 | 120 / 2x70 | 50 | |
| 80 kVA | Sortie de l'ASI | – | – | – | 120 | 120 | 70 | 120 | 120 | 70 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
– | – | – | 4x50 | 4x70 | 120 | 120 | 120 | 70 | |
| Charge | – | – | – | 2x120
/ 4x50 |
2x150
/ 4x70 |
120 | 120 | 120 | 70 | |
| 100 kVA | Sortie de l'ASI | – | – | – | 2x70 | 2x70 | 70 | 2x70 | 2x70 | 70 |
| Entrée (alimentation
secteur simple)/ bypass (alimentation secteur double) |
– | – | – | 4x70 | 4x70 | 185 | 150 / 2x70 | 150 / 2x70 | 70 | |
| Charge | – | – | – | 2x185
/ 4x70 |
2x185
/ 4x70 |
185 | 150 / 2x70 | 150 / 2x70 | 70 | |
Protection en amont préconisée pour 400 V pour Easy UPS 3M
Protection en amont préconisée pour 208 V pour Easy UPS 3M
| Parallèle non redondant 3+0 | Parallèle
non redondant 2+0 Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0 Parallèle redondant 1+1 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd |
| 50 kVA | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 500 | 500 | 1.5-10 | NSX400N mic2.3 (C40N32D400) | 320 | 320 | 1.5-10 | NSX160N TM160D (C16N3TM160) | – | 160 | – |
| 60 kVA | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 570 | 570 | 1.5-10 | NSX400N mic2.3 (C40N32D400) | 400 | 400 | 1.5-10 | NSX250N mic2.2 (C25N32D250) | 250 | 250 | 1.5-10 |
| 80 kVA | – | – | – | – | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 500 | 500 | 1.5-10 | NSX400N mic2.3 (C40N32D400) | 320 | 320 | 1.5-10 |
| 100 kVA | – | – | – | – | NSX630N mic2.3 (C63N32D630) | 630 | 630 | 1.5-10 | NSX400N mic2.3 (C40N32D400) | 400 | 400 | 1.5-10 |


DANGER