990-6392E-012

Caractéristiques du système Easy UPS 3L

Dans les systèmes Easy UPS 3L, E3MBP60K400H peut uniquement être utilisé en tant que coffret bypass de maintenance unique.

Vue d'ensemble du système Easy UPS 3L avec coffret bypass de maintenance

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du contacteur statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur de bypass de maintenance
BB Disjoncteur batterie

Easy UPS 3L à alimentation secteur simple

Easy UPS 3L à alimentation secteur double

Sections de câbles recommandées pour Easy UPS 3L

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 240 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre (étain)

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.

Si la température ambiante excède 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour connaître les sections de câbles d'entrée de l'ASI.
Puissance nominale de l'ASI   Par phase (mm²) Neutre (mm2) PE (mm²)
250 kVA Sortie de l'ASI 2x120 2x120 120
Entrée (alimentation secteur simple)/
bypass (alimentation secteur double)
4x50 4x50 2x50
Charge 4x50 4x50 2x50
300 kVA Sortie de l'ASI 2x150 2x150 150
Entrée (alimentation secteur simple)/
bypass (alimentation secteur double)
4x70 4x70 2x70
Charge 4x70 4x70 2x70
400 kVA Sortie de l'ASI 2x240 2x240 240
Entrée (alimentation secteur simple)/
bypass (alimentation secteur double)
4x95 4x95 2x95
Charge 4x95 4x95 2x95

Protection en amont préconisée pour Easy UPS 3L

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire dans la ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant dans le neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur Io In Ir Isd
250 kVA NSX630N mic2.3 (C63N32D630) 500 0.95 1.5-10
300 kVA NS630bN mic2.0 (NS33460) 630 0.9 1.5-10
400 kVA NS800N mic2.0 (NS33466) 800 0.95 1.5-10
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.