990-6392D-025

Zalecane przekroje kabli dla zasilacza Easy UPS 3S

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 185 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym musi być dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w tej instrukcji są oparte na tych parametrach:

  • Kable jednożyłowe typu U1000 R02V

  • Wymogi dla kabli AC: maksymalna długość 70 m ze spadkiem napięcia w linii <3%, zamontowane na perforowanym korytku kablowym, z izolacją typu XLPE, układem jednowarstwowym, wartością THDI między 15% a 33% i temperaturą 35°C przy 208 V, w grupach czterech przylegających kabli.

  • Wymogi dla kabli DC: Maksymalna długość 15 m ze spadkiem napięcia w linii <1%

UWAGA: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na obciążenie nieliniowe wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:1

Moc zasilacza UPS   3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
    Fazowy (mm2) Neutralny (mm2) PE (mm2) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
10 kVA Obciążenie

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Wyjście zasilacza UPS

16

16

16

16

16

10

16

16

16

15 kVA Obciążenie

2x50

2x50

50

50

50

25

25

25

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

2x50

2x50

50

50

50

25

25

25

16

Wyjście zasilacza UPS

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Obciążenie

2x70

2x70

70

2x35

2x35

35

35

35

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

2x70

2x70

70

2x35

2x35

35

35

35

16

Wyjście zasilacza UPS

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Obciążenie

3x70

3x70

2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

3x70

3x70

2x70

2x70

2x70

70

50

50

25

Wyjście zasilacza UPS

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Zasilacz Easy UPS 3S – System UPS 3:3

Moc zasilacza UPS   3+0 połączenie równoległe dla pojemności 2+0 połączenie równoległe dla pojemności
2+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
1+0 pojedynczy
1+1 połączenie równoległe dla nadmiarowości
    Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²) Fazowy (mm²) Neutralny (mm2) PE (mm²)
10 kVA Obciążenie

16

2x16

16

10

2x10

10

6

2x6

6

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

16

2x16

16

10

2x10

10

6

2x6

6

Wyjście zasilacza UPS

6

2x6

6

6

2x6

6

6

2x6

6

15 kVA Obciążenie

16

2x16

16

16

2x16

16

6

2x6

6

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

25

2x16

16

16

2x16

16

6

2x6

6

Wyjście zasilacza UPS

6

2x6

6

6

2x6

6

6

2x6

6

20 kVA Wyjście zasilacza UPS

35

2x25

16

25

2x25

16

10

2x10

10

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

35

2x25

16

25

2x25

16

10

2x10

10

Obciążenie

10

2x10

10

10

2x10

10

10

2x10

10

30 kVA Obciążenie

70

2x70

35

25

2x25

16

16

2x16

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

70

2x70

35

35

2x25

16

16

2x16

16

Wyjście zasilacza UPS

16

2x16

16

16

2x16

16

16

2x16

16

40 kVA Obciążenie

95

3X95

50

50

2x50

25

25

2x25

16

Wejście (pojedyncze zasilanie)/
obejście (podwójne zasilanie)

95

3X95

50

50

2x50

25

25

2x25

16

Wyjście zasilacza UPS

25

2x25

16

25

2x25

16

25

2x25

16

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?