990-5992G-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C
Temperatura óptima recomendada para las baterías: De 20 °C a 25 °C
De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías
De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías
Humedad relativa 0–95 % sin condensación
Altitud
según IEC 62040–3
Factor de reducción de potencia:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
<15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente)
Ruido audible <65 dBA con carga completa a temperatura ambiente de 30 °C*  
Grado de protección IP20 (filtro de polvo estándar)
Color RAL 9003
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.