990-5992G-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Especificaciones de entrada

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 342-477 a carga completa*
Rango de frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Corriente de entrada máxima (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Límite de corriente de entrada (A) 155 206 258
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % para cargas lineales
Factor de potencia de entrada > 0,99
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Protección Fusible
Rampa de corriente de entrada 7 s

Especificaciones de derivación

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
130 % por 10 minutos
130–150 % por 1 minuto
Tensión de derivación mínima (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Tensión de derivación máxima (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Frecuencia (Hz) 50 o 60

Rango de frecuencias (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario).
Corriente de derivación nominal (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Clasificación máxima de cortocircuito Icw = 10 kA

Especificaciones de salida

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga* 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0
Corriente de salida nominal (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <2 % a 100 % de carga lineal equilibrada
<5 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: de 0,5 a 2,0. La configuración predeterminada es 0,5
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS–111
Factor de potencia de carga De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado sin reducción
Corriente de cortocircuito de salida 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Especificaciones de batería

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 1–20 % 1–30 % 1–24 %
Máxima potencia de carga (W) 12000 24000 24000
Tensión nominal de batería (VDC) (2x16–2x25 bloques*). De ± 192 a ± 300
Tensión de flotación nominal (VDC) (2x16–2x25 bloques*). De ± 215,5 a ± 337,5
Tensión de fin de descarga (VDC) (2x16-2x25 bloques) De ± 153,6 a ± 240
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) (2x18–2x25 bloques) 147–105 196–140 245–175
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) (2x18–2x25 bloques) 185–132 246–176 308–221
Compensación de temperatura (por celda)* Programable a partir de 0–7 mV. El valor por defecto es de 0 mV
Corriente de rizado <5 % C10

Protección aguas arriba recomendada

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Configuración de In 125 100 160 160 200 160
Configuración de Ir 125 100 160 144 200 160
Configuración de Im 1250 (fijo) 800 (fijo) 1250 (fijo) 1250 (fijo) 1000 1250 (fijo)

60 kVA selectividad del disyuntor aguas abajo: Después de 8,7 ms, el disyuntor se dispara tras un cortocircuito, la salida se produce sin interrupción. (Especificaciones de disyuntor: iC65H-C-16A)

Dimensiones recomendadas de los cables

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima permitida es de 70 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de cable de batería que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cables de batería y de PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cables de batería coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión de cable máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.

60 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 35 2 x 25 16
Derivación 25 16
Salida 25 2 x 25 16
Batería 50 50 25

80 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 50 2 x 50 25
Derivación 50 25
Salida 50 2 x 50 25
Batería 2 x 50 2 x 50 50

100 kVA

Cobre

  Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable del neutro (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2)
Entrada 70 2 x 70 35
Derivación 70 35
Salida 70 2 x 70 35
Batería 2 x 70 2 x 70 70

Disipación del calor

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Modo normal 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Modo de batería 2958 10093 4352 14850 5520 18835
Modo ECO 540 1843 696 2375 1020 3480
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.