Especificaciones para sistemas de 208 V
Especificaciones de entrada
| 50 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 200 | 208 | 220 |
| Conexiones* | L1, L2, L3, N, PE | ||
| Rango de tensión de entrada (V) | 180-272 a carga completa* | ||
| Rango de frecuencia (Hz) | 40-70 | ||
| Corriente de entrada nominal (A) | 159 | 152 | 143 |
| Corriente de entrada máxima (A) | 170 | 163 | 154 |
| Límite de corriente de entrada (A) | 254 | ||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % para cargas lineales | ||
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 | ||
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icc=10 kA | ||
| Protección | Fusible | ||
| Rampa de corriente de entrada | 12 s | ||
Especificaciones de derivación
| 50 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 200 | 208 | 220 |
| Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110 % por 60 minutos 130 % por 10 minutos 130–150 % por 1 minuto |
||
| Tensión de derivación mínima (V) | 140 | 146 | 154 |
| Tensión de derivación máxima (V) | 250 | 260 | 275 |
| Frecuencia (Hz) | 50 o 60 | ||
|
Rango de frecuencias (%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. El valor predeterminado es ±10 (seleccionable por el usuario). | ||
| Corriente de derivación nominal (A) | 147 | 141 | 133 |
| Clasificación máxima de cortocircuito | Icw = 10 kA | ||
Especificaciones de salida
| 50 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 200 | 208 | 220 |
| Conexiones* | L1, L2, L3, N, PE | ||
| Capacidad de sobrecarga* | 110 % por 60 minutos 125 % por 10 minutos 150 % por 1 minuto |
||
| Regulación de tensión de salida | ± 1 % | ||
| Respuesta de carga dinámica | 20 milisegundos | ||
| Factor de potencia de salida | 1,0 | ||
| Corriente de salida nominal (A) | 144 | 139 | 131 |
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <3 % a 100 % de carga lineal <5 % a 100 % de carga no lineal |
||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50 o 60 | ||
| Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) | Programable: de 0,5 a 2,0. La configuración predeterminada es 0,5 | ||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS–111 | ||
| Factor de potencia de carga | De 0,5 adelantado a 0,5 atrasado sin reducción | ||
| Corriente de cortocircuito de salida | 330 A/200 ms | ||
Especificaciones de batería
| 50 kVA | |
|---|---|
| Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida | 1-38,4 % |
| Máxima potencia de carga (W) | 19200 |
| Tensión nominal de batería (VDC) (2x16 - 2x20 bloques) | De ± 192 a ± 240 |
| Tensión de flotación nominal (VDC) (2x16 - 2x20 bloques) | De ± 215,5 a ± 270 |
| Tensión de fin de descarga (VDC) (2x16 - 2x20 bloques) | De ± 153,6 a ± 192 |
| Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) (2x16 - 2x20 bloques) | 140-112 |
| Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) (2x16 - 2x20 bloques) | 175-140 |
| Compensación de temperatura (por celda)* | Programable a partir de 0-7 mV. El valor por defecto es de 0 mV |
| Corriente de rizado | <5 % C10 |
Protección aguas arriba recomendada
| 50 kVA | ||
|---|---|---|
| Entrada | Derivación | |
| Tipo de disyuntor | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
| Configuración de In | 200 | 160 |
| Configuración de Ir | 200 | 160 |
| Configuración de Im | 1000 | 1250 (fijo) |
Dimensiones de cable recomendadas
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de cable máxima
permitida es de 70 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
50 kVA
Cobre
| Dimensión de cable por fase (mm2) | Dimensión de cable del neutro (mm2) | Dimensión de cable de PE (mm2) | |
|---|---|---|---|
| Entrada | 70 | 2 x 70 | 35 |
| Derivación | 70 | 35 | |
| Salida | 70 | 2 x 70 | 35 |
| Batería | 70 | 70 | 35 |
Disipación del calor
50 kVA
| W | BTU/h | |
|---|---|---|
| Modo normal | 4648 | 15859 |
| Modo de batería | 3528 | 12038 |
| Modo ECO | 890 | 3037 |
PELIGRO